IO-Link-inngangs-/utgangsmodul
AL5021
IOL MOD 16xDX A 001 000 IP67
IO-Link-inngangs-/utgangsmodul
AL5021
IOL MOD 16xDX A 001 000 IP67
- Fleksibel kabling av digitale inngangs- eller utgangssignaler ved hjelp av kutt-til-størrelse-ledninger
- Enkel installasjon i paneler, knapphus eller direkte i kabelbanen
- Robust hus med høy beskyttelsesgrad
- Pålitelig M12-kontakt for tilkobling til IO-Link-mastere
Applikasjon
Spesiell egenskap | Halogenfri; gullbelagte kontakter |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 50,00...1 050,00; (US) |
Beskyttelsesklasse | III |
Innganger / utganger
Totall antall innganger og utganger | 16 |
---|---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 16; Antall digitale utganger: 16 |
Innganger
Antall digitale innganger | 16; (parameteriserbar) |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP |
Sensortilførsel av inngangene | US |
Strømforsyning [V] | 18,00...30,00 |
Utganger
Antall digitale utganger | 16; (parameteriserbar) |
---|---|
Maks. strømbelastning for utganger totalt [A] | 1,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Aktuator forsyningsutganger | US |
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Overføringstype | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SIO modus | nei | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 1,00 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
||||
Merk |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00 |
Maks. høyde over havet [m] | 2 000,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 233,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 107,00 x 35,40 x 15,10 |
Materialer | hus: PA oransje |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - IO-Link
X1 | Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|---|
X1 | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrisk tilkobling - inn-/utganger
Tilkobling | Kabel: 1,5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6,0 mm; 18 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|