• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. IO-Link — hovedside
  2. Produktutvalg
  3. IO-Link-primærenhet
  4. IO-Link-master PerformanceLine

Produktutvalg PerformanceLine

Maksimal ytelse for krevende applikasjoner

PerformanceLine IO-Link-mastere (AL14-serien) er spesielt utviklet for pålitelig drift av enheter med høye effektkrav. Takket være robust design muliggjør de ikke bare sikker styring av aktuatorer opptil 2 ampere, men tilbyr også funksjoner for effektiv energiovervåking.

Med den standardiserte L-kodede M12-strømforsyningen kan enhetene enkelt integreres i eksisterende systemer. Den integrerte seriekoblingsfunksjonen forenkler kablingen, mens strømbegrensning og overvåking per port sikrer maksimal sikkerhet.

Systemoversikt

Fordeler med PerformanceLine

Integrert energiovervåking
Spenning- og strømmåling per port for analyse og optimalisering av energiforbruk.

Sikker strømfordeling
Justerbare strømgrenser per port beskytter enheter og kabler mot overbelastning pålitelig.

Høy utgangseffekt
Styring av aktuatorer med opptil 2 A per port – ideelt for kraftige feltapparater.

Enkel installasjon med seriekobling
Stabil strømforsyning via L-kodede M12-kontakter – reduserer behovet for kabling betydelig.

PerformanceLine-funksjon og kabling

PerformanceLine AL14xx

PerformanceLine-funksjoner

Seriekoblet strømforsyning

Seriekoblet strømforsyning gjør det mulig å koble flere IO-Link-mastere og andre feltenheter i serie, uten at hver enhet må kobles individuelt til strømforsyningen. Dette benytter en standardisert, L-kodet M12-kontakt som er utviklet for høyere strømmer.

  • Betydelig redusert kablingsarbeid
  • Ren og oversiktlig kabling
  • Ideell løsning for modulære maskiner eller lange transportbånd

2 A strømkapasitet

Mange applikasjoner benytter høyytelses aktuatorer, som magnetventiler, gripere, drivverk eller ventilterminaler. Disse krever mer effekt enn standard IO-Link-porter kan levere.
PerformanceLine IO-Link-mastere i AL14-serien muliggjør sikker og pålitelig tilkobling av slike aktuatorer med et strømbehov på opptil 2 ampere per port.
Masteren tilbyr også justerbar strømbegrensning for å beskytte enheter og kabler mot overbelastning.

  • Direkte tilkobling av høyytelsesenheter uten eksterne lastreléer
  • Økt pålitelighet gjennom målrettet beskyttelse
  • Mer kompakte løsninger ved at ekstra komponenter elimineres

PerformanceLine-produkter