- IO-Link — hovedside
- Produktutvalg
- IO-Link-primærenhet
- IO-Link-master DataLine
Produktutvalg DataLine
DataLine IO-Link-mastere (AL13-serien) er spesielt utviklet for applikasjoner med fokus på datainnsamling, IT-integrasjon og fremtidssikring.
Den smarte løsningen for dataintegrasjon og IIoT
Takket være avanserte funksjoner muliggjør de ikke bare enkel tilkobling av IO-Link-sensorer med 4 eller 8 A-porter, men tilbyr også et kraftig IIoT-grensesnitt med MQTT/JSON. Perfekt for overføring av sensordata til overordnede systemer og skyplattformer.
Med sitt robuste IP67- eller IP69K-design er de egnet både for industrielle miljøer og applikasjoner med rengjøringsprosesser. Det kompakte designet og M12 A-kodet strømtilkobling gir rask og sikker integrasjon, uten omfattende installasjonsarbeid.
Direkte IT-tilkobling via MQTT/JSON
Gir enkel integrasjon i sky- eller edge-systemer, uten gateway eller PLS.
Økt transparens gjennom sanntids datatilgang
Tilgang til sensordata parallelt med PLS-kommunikasjon – ideelt for tilstandsovervåking, OEE eller kvalitetssikring
Fleksibel bruk – egnet for mange protokoller
Tilgjengelige varianter for PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT eller Modbus TCP
Egnet for krevende miljøer
IP67 kapslingsgrad for industriell bruk, IP69K for hygienekritiske applikasjoner med høytrykksrengjøring
Kompakt strømtilkobling
Standardisert M12 A-kodet, pålitelig og plassbesparende
DataLine AL13xx