Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 100,00; (US) |
Beskyttelsesklasse | III |
Ekstra spennningsforsyning [V] | 18,00...30,00 DC; (UA UAi) |
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning [mA] | 16 000,00; (UA; UAi: 800 mA) |
Totall antall innganger og utganger | 16 |
---|---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 16; Antall analoge innganger: 8; Antall digitale utganger: 16 |
Antall digitale innganger | 16; (konfigurerbar) |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP; (type 3 (IEC 61131-2)) |
Sensortilførsel av inngangene | AUX (UA, UAi) |
Strømforsyning [V] | 18,00...30,00 |
Inngangsstrøm høy [mA] | 2,00...15,00 |
Inngangsstrøm lav [mA] | 0,00...1,50 |
Koblingsnivå høyt [V] | 11,00...28,00 |
Koblingsnivå lavt [V] | 0,00...5,00 |
Antall analoge innganger | 8; (konfigurerbar strøm/spenningsinngang) |
Analog inngang (strøm) [mA] | 4,00...20,00 |
Analog inngang (spenning) [V] | 0,00...10,00 |
Oppløsning av analog inngang | 16 Bit |
Antall digitale utganger | 16; (konfigurerbar) |
---|---|
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 2 000,00 |
Maks. strømbelastning for utganger totalt [A] | 16,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Aktuator forsyningsutganger | AUX (UA) |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||
Overføringstype | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||||
SIO modus | nei | ||||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 4,00 | ||||||
Støttede DeviceIDs |
|
||||||
Merk |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...70,00 | ||||
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00 | ||||
Maks. høyde over havet [m] | 2 000,00 | ||||
Beskyttelse | IP 65; IP 67 | ||||
Beskyttelsesgrad (NEMA 250) | 6P | ||||
Grad av tilsmussing_ | 2,00 | ||||
Kjemiske medier |
|
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||
MTTF [ANN] | 35,00 |
Vekt [g] | 394,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 26,00 x 59,30 x 208,00 |
Materialer | hus: PA oransje; Stikkontakter: messing forniklet |
Tetningsmateriale | FKM |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 0,80 |
Display |
|
---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
X31 | Koblinger: 1 x M12; koding: L |
---|
X1 | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
X1.0...X1.7 | Koblinger: 8 x M12; koding: A; Forsegling: FKM |
---|