• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. IO-Link — hovedside
  2. Produktutvalg
  3. IO-Link-enheter

IO-Link-enheter – sensorteknologi for smart industri

Vi tilbyr den mest omfattende IO-Link-enhetsporteføljen på markedet – skreddersydd for et bredt spekter av bransjer og bruksområder. Velg blant tusenvis av enheter og dra alltid nytte av de omfattende fordelene med IO-Link-teknologi.

IO-Link-enhetene våre leverer vanligvis flere prosessverdier fra én enkelt sensor. I tillegg får du tilgang til en rekke sensorspesifikke tilleggsfunksjoner som gjør applikasjonen din smartere og mer effektiv. Takket være integrerte diagnosemuligheter via statusbiter og detaljerte hendelseskoder kan du oppdage feil når som helst og reagere målrettet – for maksimal anleggstilgjengelighet.

Finn ut mer om vårt brede utvalg av IO-Link-enheter nedenfor.

IO-Link posisjonssensorer

IO-Link-prosess-sensorer

IO-Link-sensorer for bevegelseskontroll

IO-Link identifikasjonssystemer

IO-Link-tilbehør

IO-Link-enheter/ aktuatorer

Omfattende IO-Link-funksjoner

IO-Link muliggjør tapsfri dataoverføring: konverteringstap er utelukket via digital kommunikasjon, og ytre påvirkninger, som magnetiske felt, har ingen effekt på dataoverføring.

IO-Link er uavhengig av feltbuss og kan integreres i alle vanlige feltbussystemer. Integrasjon i IIoT-/IT-systemer via andre kommunikasjonsformer er også mulig.

Enheter kan konfigureres raskt og enkelt via IO-Link – også eksternt eller under drift.

Tast- og displaylås gir beskyttelse mot utilsiktet eller uautorisert endring.

Sikkerhetskopier- og gjenopprett-funksjonen sikkerhetskopierer og gjenoppretter automatisk parametersett – kun enheten må byttes.