• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. IO-Link - 메인 페이지
  2. 제품 선택
  3. 이더넷 모듈
  4. 이더넷 모듈 DI/DO

AL42 및 AL43 - 8 디지털 입력 및 8 디지털 출력

현장에서 디지털 IO 시그널 연결

ifm의 AL42 (StandardLine) 및 AL43 (PerformanceLine) 시리즈 이더넷 모듈은 8 디지털 입력과 8 디지털 출력을 하나의 컴팩트한 디바이스에 결합하여, 현장에서 직접 사용하기에 이상적입니다. 통합된 최대 4,500 Hz 카운터 기능과 혁신적인 SSC 스위칭 로직을 통하여 추가 컨트롤러 없이도 모듈 자체에서 간단한 컨트롤 작업을 직접 구현할 수 있습니다.

센서 값을 기록하거나 액추에이터를 직접 전환하는 모듈은 최신 자동화 솔루션에 최고의 효율성을 제공합니다. 견고한 디자인과 유연한 필드버스 호환성을 갖춘 이 제품은 Industry 4.0 어플리케이션을 위한 완벽한 선택입니다.

지금 확인하고, 기계 통신을 한 단계 업그레이드하십시오!

시스템 개요

시스템 개요 이더넷 모듈 DI/DO

디지털 입력 및 디지털 출력이 있는 이더넷 모듈 자세히 보기

8 디지털 입력 및 8 디지털 출력

StandardLine (AL42 시리즈) 및 PerformanceLine (AL43 시리즈) 이더넷 모듈은 8 디지털 입력과 8 디지털 출력을 결합하여, 디지털 시그널을 수집하고 내부적으로 카운팅하는 데 이상적입니다. 동시에 다양한 출력 전환 기능을 사용하여 카운터 값을 기반으로 현장에서 액추에이터를 직접 컨트롤할 수 있습니다. 차이점은 주로 출력의 전원 분배방식, 전원공급 옵션 그리고 전류 제한에 있습니다.

  • DI/DO용 4 x A 포트 및 4 x B 포트
  • M12 A-코드화됨 (StandardLine) 또는 M12 L-코드화됨 (PerformanceLine) 파워서플라이
  • 일반적인 필드버스용 변형 모델
  • 최대 3.6 A까지의 출력 전원
  • 전류 측정
  • SSC를 통한 카운터 기능

제품 개요

StandardLine

PerformanceLine

AL42xx AL43xx
데이지체인 필드버스 전원 + 필드 버스
전원 M12 A-코드
3.9 A (US)
4 A (UA)
M12 L-코드
16 A (US)
16 A (UA)
포트 M12 A-코드
4 x 2 DO
4 x 2 DI
M12 A-코드
4 x 2 DO
4 x 2 DI
필드버스 PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
출력 전원 3.6 A (포트 1–4) 3.6 A (포트 1+2)
3.6 A (포트 3+4)
전류 제한 모듈당 포트당 (조정 가능)
전류 측정
카운터 기능 CTU (Up 카운터)
CTD (Down 카운터)
CTUD (Up-Down 카운터)
CTDIR (방향 카운터)
출력 스위칭 기능
SSC (카운터)
원 포인트
투 포인트
윈도
래치
보호등급 IP67 (주황색)
IP69K (회색)

재질

커넥터/소켓

니켈 도금 황동 (주황색)
스텐레스 스틸 (회색)

기능 및 배선

이더넷 모듈 DI/DO의 기능 및 배선

카운터 및 스위칭 기능 (SSC)

카운터 기능

통합된 카운터 기능을 갖춘 모듈은 입력에서 직접 설정되는 다양한 카운팅 모드를 제공합니다. 이를 통해 센서나 스위치의 펄스를 정확하게 기록할 수 있으므로, 예를 들어 공작물 카운팅, 포지션 감지 또는 클록 컨트롤 등에 활용됩니다. 최대 카운팅 주파수가 4.500 Hz이므로 고주파 카운팅도 문제없습니다.

CTU (Up 카운터)
각 펄스마다 증가하여 작업물이나 이벤트 수를 카운팅하는 데 이상적입니다.

CTD (Down 카운터)
정의된 숫자에서 0까지 감소하며, 잔여 수량이나 주기 계산에 유용합니다.

CTUD (Up-Down 카운터)
두 개의 서로 다른 입력 신호에 따라 증가 또는 감소합니다.

CTDIR (방향 카운터)
카운팅 방향 (정방향/역방향)을 감지하며, 컨베이어 벨트나 이동 경로에 적합합니다.

SSC 출력 스위칭 기능 - 즉각적인 대응

스위칭 신호 채널 (SSC) 기능을 사용하면 컨트롤러 없이도 계측값에 따라 출력을 스위칭할 수 있습니다. 이를 통해 간단한 반응은 모듈에서 직접 구현됩니다.

One Point
특정 카운터 값에서 출력이 전환됩니다.

Two Point
첫번째 값에서 출력이 켜지고 두 번째 값에서 다시 꺼지므로, 범위 컨트롤에 이상적입니다.

Window
카운터 값이 특정 값 범위 내에 있는 한 출력이 활성화됩니다.

Latch
스위칭포인트에 도달하면 출력이 활성화되고, 수동 또는 다른 신호에 의해 리셋될 때까지 활성 상태로 유지됩니다.

제품 선택