• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. IO-Link - 메인 페이지
  2. 제품 선택
  3. 이더넷 모듈
  4. 이더넷 모듈 DI

AL40 및 AL41 - 16 디지털 입력

ifm 이더넷 모듈 AL4102

현장에서 디지털 입력 시그널 연결

ifm의 AL40 (StandardLine) 및 AL41 (PerformanceLine) 시리즈 이더넷 모듈은 산업용 어플리케이션에서 디지털 입력 시그널을 수집하기 위한 강력한 솔루션을 제공합니다. 16 디지털 입력과 통합된 카운팅 기능을 통하여 최대 4,500 Hz의 고주파에서도 정밀하고 신뢰성있는 시그널 프로세싱 입니다. 컴팩트한 디자인과 견고한 구조를 통하여 이 모듈은 컨베이어 시스템뿐만 아니라 어셈블리 및 포장 기술에 사용하기에 이상적입니다. PROFINET, EtherNet/IP 그리고 Modbus TCP와 같은 기존 필드버스 시스템에 쉽게 통합할 수 있어 유연성이 극대화됩니다.

자동화 솔루션을 위한 최신 IO-Link 기술의 장점을 확인해 보십시오.

시스템 개요

시스템 개요 이더넷 모듈 DI

디지털 입력방식을 보유한 이더넷 모듈 상세정보

16 디지털 입력

StandardLine (AL40 시리즈) 및 PerformanceLine (AL41 시리즈) 이더넷 모듈은 각각 16 디지털 입력 (포트당 2)을 제공하며, 현장에서 수많은 디지털 신호를 직접 수집하고 내부적으로 카운팅하는 데 이상적입니다. 주로 파워서플라이와 케이블 연결 옵션이 다릅니다.

  • DI용 8 x A 포트
  • 카운터 기능 (포트당) CTU, CTD, CTUD, CTDIR - 최대 4,500 Hz
  • M12 A-코드화됨 (StandardLine) 또는 M12 L-코드화됨 (PerformanceLine) 파워서플라이
  • 일반적인 필드버스용 변형 모델
  • 기본 진단 기능 제공
  • 전류 제한

제품 개요

StandardLine

PerformanceLine

AL40xx AL41xx
데이지체인 필드버스 전원 + 필드 버스
전원 M12 A-코드
3.9 A (US)
M12 L-코드
16 A (US)
16 A (UA)
포트 M12 A-코드
8 x 2 DI
M12 A-코드
8 x 2 DI
필드버스 PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
출력 전원
전류 제한 모듈당
전류 측정
카운터 기능 CTU (Up 카운터)
CTD (Down 카운터)
CTUD (Up-Down 카운터)
CTDIR (방향 카운터)
출력 스위칭 기능
SSC (카운터)
보호등급 IP67 (주황색)
IP69K (회색)

재질

커넥터/소켓

니켈 도금 황동 (주황색)
스텐레스 스틸 (회색)

기능 및 배선

이더넷 모듈 DI의 기능 및 배선

카운터 기능

통합된 카운터 기능을 갖춘 모듈은 입력에서 직접 설정되는 다양한 카운팅 모드를 제공합니다. 이를 통해 센서나 스위치의 펄스를 정확하게 기록할 수 있으므로 공작물 카운팅, 포지션 감지 또는 클록 컨트롤 등에 활용할 수 있습니다. 최대 카운팅 주파수가 4,500Hz이므로 고주파 카운팅도 문제없습니다.

CTU (Up 카운터)
각 펄스마다 증가하여 작업물이나 이벤트 수를 카운팅하는 데 이상적입니다.

CTD (Down 카운터)
정의된 숫자에서 0까지 감소하며, 잔여 수량이나 주기 계산에 유용합니다.

CTUD (Up-Down 카운터)
두 개의 서로 다른 입력 신호에 따라 증가 또는 감소합니다.

CTDIR (방향 카운터)
카운팅 방향 (정방향/역방향)을 감지하며, 컨베이어 벨트나 이동 경로에 적합합니다.

제품 선택