Amit Ön szeretne:
Akkor bízza rá magát az ifm tartályokhoz kifejlesztett megbízható szintérzékelőire és itt megtudhatja, hogyan segíthetnek Önnek a megoldásaink.
Így:
LMT121 Elektronikus szintérzékelő; PNP/NPN; kapcsoló jel; IO-Link; Szondarúd hossza 11 mm; Közeghőmérséklet -40...100 °C; G 1/2 tömítőkónusz; Csatlakozó
LR2750 Elektronikus szintérzékelő; PNP/NPN; kapcsoló jel; analóg jel; IO-Link; Nyomásállóság 40 bar; G 1 külső menet Aseptoflex Vario; Csatlakozó
LW2720 Elektronikus szintérzékelő; PNP/NPN; kapcsoló jel; analóg jel; IO-Link; Közeghőmérséklet -40...150; (lásd diagramot:) °C; Nyomásállóság 8 bar; G 1 Aseptoflex Vario; Csatlakozó
EVF004 Csatlakozókábel dugaljjal; Üzemi feszültség < 250 V AC; 5 m; MPPE; Ház anyaga PP Halogénmentes; Tömítés: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Szilikonmentes igen; halogénmentes igen; Aranyozott érintkező igen
EVF043 Összekötő kábel; Üzemi feszültség < 250 V AC; 2 m; MPPE; Ház anyaga PP Halogénmentes; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Szilikonmentes igen; halogénmentes igen; Aranyozott érintkező igen
EVF570 Konfekciónálható dugalj; Üzemi feszültség < 60 V AC; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Szilikonmentes igen; Aranyozott érintkező igen
EVF532 Összekötő kábel; 15,5 x 15,5 x 51,5 mm; Csatlakozóvezeték
EVF494 Összekötő kábel; Üzemi feszültség < 250 V AC; 5 m; MPPE; Ház anyaga PP Halogénmentes; Tömítés: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Szilikonmentes igen; halogénmentes igen; Aranyozott érintkező igen
EVT004 Csatlakozókábel dugaljjal; Üzemi feszültség < 250 V AC; 5 m; PVC; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Szilikonmentes igen; Aranyozott érintkező igen
LMT100 Elektronikus szintérzékelő; PNP/NPN; kapcsoló jel; IO-Link; Szondarúd hossza 11 mm; Közeghőmérséklet -40...100 °C; G 1/2 tömítőkónusz; Csatlakozó
LMT104 Elektronikus szintérzékelő; PNP/NPN; kapcsoló jel; IO-Link; Szondarúd hossza 153 mm; Közeghőmérséklet -20...100 °C; G 1/2 tömítőkónusz; Csatlakozó
LMT102 Elektronikus szintérzékelő; PNP/NPN; kapcsoló jel; IO-Link; Szondarúd hossza 38 mm; Közeghőmérséklet -20...100 °C; G 1/2 tömítőkónusz; Csatlakozó
LMT105 Elektronikus szintérzékelő; PNP/NPN; kapcsoló jel; IO-Link; Szondarúd hossza 253 mm; Közeghőmérséklet -20...100 °C; G 1/2 tömítőkónusz; Csatlakozó
LMT110 Elektronikus szintérzékelő; PNP/NPN; kapcsoló jel; IO-Link; Szondarúd hossza 11 mm; Közeghőmérséklet -40...100 °C; G 1/2 tömítőkónusz; Csatlakozó
LMT202 Elektronikus szintérzékelő; PNP/NPN; kapcsoló jel; IO-Link; Szondarúd hossza 28 mm; Közeghőmérséklet -20...100 °C; G 3/4 külső menet; Csatlakozó
LMT192 Elektronikus szintérzékelő; PNP; kapcsoló jel; IO-Link; Szondarúd hossza 38 mm; Közeghőmérséklet (víz / olaj) -25...85; (alkalmazások WHG szerint: 0...85 °C) °C / -25...100; (alkalmazások WHG szerint 0...100 °C) °C; G 1/2 tömítőkónusz; Csatlakozó
LMT302 Elektronikus szintérzékelő; PNP/NPN; kapcsoló jel; IO-Link; Szondarúd hossza 38 mm; Közeghőmérséklet -20...100 °C; G 1 külső menet; Csatlakozó
LMT01A Elektronikus szintérzékelő; PNP/NPN; kapcsoló jel,IO-Link; Szondarúd hossza 11 mm; Közeghőmérséklet -20...85 °C; G 1/2 tömítőkónusz; Csatlakozó
LMT03A Elektronikus szintérzékelő; PNP/NPN; kapcsoló jel,IO-Link; Szondarúd hossza 153 mm; Közeghőmérséklet -20...85 °C; G 1/2 tömítőkónusz; Csatlakozó
LMT04A Elektronikus szintérzékelő; PNP/NPN; kapcsoló jel,IO-Link; Szondarúd hossza 253 mm; Közeghőmérséklet -20...85 °C; G 1/2 tömítőkónusz; Csatlakozó
LMT194 Elektronikus szintérzékelő; PNP; kapcsoló jel; IO-Link; Szondarúd hossza 153 mm; Közeghőmérséklet (víz / olaj) -25...85; (alkalmazások WHG szerint: 0...85 °C) °C / -25...100; (alkalmazások WHG szerint 0...100 °C) °C; G 1/2 tömítőkónusz; Csatlakozó
AL1123 IO-Link master StandardLine; Digitális bemenetek száma 16; Digitális kimenetek száma 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (működés rozsdamentes acél védősapkákkal: IP 69K)
AL1103 IO-Link master StandardLine; Digitális bemenetek száma 16; Digitális kimenetek száma 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (működés rozsdamentes acél védősapkákkal: IP 69K)
AL1121 IO-Link master StandardLine; Digitális bemenetek száma 8; Digitális kimenetek száma 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (működés rozsdamentes acél védősapkákkal: IP 69K)
AL1101 IO-Link master StandardLine; Digitális bemenetek száma 8; Digitális kimenetek száma 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (működés rozsdamentes acél védősapkákkal: IP 69K)
AL1323 DataLine IO-Link master ; Digitális bemenetek száma 16; Digitális kimenetek száma 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (működés rozsdamentes acél védősapkákkal: IP 69K)
AL1343 DataLine IO-Link master ; Digitális bemenetek száma 16; Digitális kimenetek száma 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (működés rozsdamentes acél védősapkákkal: IP 69K)
AL1301 DataLine IO-Link master ; Digitális bemenetek száma 8; Digitális kimenetek száma 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (működés rozsdamentes acél védősapkákkal: IP 69K)
AL1333 DataLine IO-Link master ; Digitális bemenetek száma 16; Digitális kimenetek száma 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (működés rozsdamentes acél védősapkákkal: IP 69K)
AL1341 DataLine IO-Link master ; Digitális bemenetek száma 8; Digitális kimenetek száma 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (működés rozsdamentes acél védősapkákkal: IP 69K)
AL1321 DataLine IO-Link master ; Digitális bemenetek száma 8; Digitális kimenetek száma 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (működés rozsdamentes acél védősapkákkal: IP 69K)
AL1331 DataLine IO-Link master ; Digitális bemenetek száma 8; Digitális kimenetek száma 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (működés rozsdamentes acél védősapkákkal: IP 69K)
AC6001 IO-Link master StandardLine; Digitális bemenetek száma 8; Digitális kimenetek száma 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (működés rozsdamentes acél védősapkákkal: IP 69K)
AL1353 DataLine IO-Link master ; Digitális bemenetek száma 16; Digitális kimenetek száma 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (működés rozsdamentes acél védősapkákkal: IP 69K)
AL1351 DataLine IO-Link master ; Digitális bemenetek száma 8; Digitális kimenetek száma 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (működés rozsdamentes acél védősapkákkal: IP 69K)
Szívesen informáljuk Önt személyesen is. Kérjen egyedi tanácsadást, és tudjon meg többet élelmiszeripari megoldásaink alkalmazási lehetőségeiről és előnyeiről.
Bővebben
A folyamatadatok digitalizálásával az IO-Link-kel új utakra térhet. Nagyobb teljesítmény kisebb ráfordítás mellett