• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Élelmiszer- és italipari megoldások
  2. Nyomás

Hogyan javíthatja berendezésének rendelkezésre állási fokát és teljesítményét az IO-Linkes nyomásérzékelőkkel?

Szeretné:

  1. csökkenteni a leállási időket?
  2. növelni a termelési adatok pontosságát?
  3. kizárni a termelési veszteségekkockázatát?

Akkor válassza az ifm tartályokhoz való megbízható nyomásérzékelőit, és tudjon meg többet róla itt, hogyan segíthetik Önt megoldásaink.

Hogyan tudom csökkenteni a leállási időket és növelni a rendelkezésre állást az ifm megoldásaival?

Így:

  • A kerámia cellák egyszerű hibaelhárításával (a membránban levő repedés hibajelzést eredményez)
  • Az automatikus készülékcserelehetőségévelazIO-Linknek köszönhetően
  • Az egyszerű szereléssel a kerámia cellák sérülésének veszélye nélkül (azérzékelő felépítésének köszönhetően)
  • A kerámia cella hosszabb élettartamával a fém membránokkal szemben

Hogyan tudom javítani folyamataim viselkedését az ifm megoldásaival?

Így:

  • Magas pontosságú jellel az IO-Link biztosította digitális mérésiérték-átvitel segítségével
  • A tartály megbízható üresállapot-felismerésével
  • A jobbhőmérséklet-kompenzációval, mely gyorsabb tisztítási ciklusokat és jobb ütemidőket (pl. CIP/SIP-folyamat) eredményez
  • A gyorsabbtisztítási folyamattal a robusztus kerámia cellának köszönhetően

Hogyan tudom biztosítani a megfelelő termékminőséget az ifm megoldásaival?

Így:

  • Membrán tömítés nélküli kerámia cellával, mely nyomásközvetítő folyadék segítségévelakadályozza meg a szennyeződéseket
  • Kerámia cella használatával, melynélnem léphet fel a szivárgás veszélye

További információk az ifm nyomásérzékelőiről a videóban: