Felhasználási terület
Alkalmazás |
higiéniai rendszerek; I/O modulok, terepalkalmazásra |
Daisy-chain funkció |
terepibusz interfész |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] |
20...30 DC; (US ; SELV/PELV szerint) |
Áramfelvétel [mA] |
300...3900; (US) |
Védelmi osztály |
III |
Érzékelő áramellátás US
Max. összes áramterhelés [A] |
3,6 |
Bemenetek / kimenetek
Kimenetek és bemenetek teljes száma |
8; (beállítható) |
Bemenetek és kimenetek száma |
Digitális bemenetek száma: 8; Digitális kimenetek száma: 4 |
Bemenetek
Digitális bemenetek száma |
8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
Magas kapcsolási szint [V] |
11...30 |
Alacsony kapcsolási szint [V] |
0...5 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek |
igen |
Kimenetek
Digitális kimenetek száma |
4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] |
300 |
Rövidzárlat-biztos |
igen |
Interfész
Kommunikációs interfész |
Ethernet; IO-Link |
Ethernet - EtherNet/IP
Átviteli szabvány |
10Base-T; 100Base-TX |
Átviteli sebesség |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protokoll |
EtherNet/IP |
Gyári beállítás |
IP-cím: 192.168.1.250 |
subnet maszk: 255.255.255.0 |
Gateway IP-cím: 0.0.0.0 |
MAC-cím: lásd az adattáblán |
|
Megjegyzés az interfészekhez |
DHCP, BOOTP, static |
DLR (Device Level Ring) |
Támogatott hálózati topológiák: vonal |
gyűrű |
|
IO-Link Master
Átvitel típusa |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link verzió |
1.1 |
A osztályú portok száma |
4 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] |
-25...60 |
Tárolási hőmérséklet [°C] |
-25...85 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] |
90 |
Védettség |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (működés rozsdamentes acél védősapkákkal: IP 69K) |
Védelmi besorolás (NEMA 250) |
6P |
Szennyezési fok |
2 |
Kémiai közegek |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Tesztek / engedélyek
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Ütésállóság |
|
Rezgésállóság |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
MTTF [év] |
96 |
Mechanikai adatok
Súly [g] |
273 |
Anyagok |
ház: PA szürke; aljzat: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Tömítés anyaga |
EPDM |
Tartozékok
Szállított tételek |
zárósapka: 1 x M12, rozsdamentes acél, E12542 |
|
Megjegyzések
Megjegyzések |
További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót. |
|
Csomagolási egység |
1 db |
Elektromos csatlakozás - Ethernet
IN / OUT X21, X22 |
Csatlakozó: M12; kódolás: D; Tömítés: EPDM |
Elektromos csatlakozás - IO-Link
IO-Link Port Class A X01...X04 |
Csatlakozó: M12; kódolás: A; Tömítés: EPDM |
Elektromos csatlakozás - tápellátás
X31 |
Csatlakozó: M12; kódolás: A |