Szeretné:
Akkor válassza a tartályokhoz kínált megbízható rezgésfelügyeleti megoldásokat,és tudjon meg többet róla itt, hogyan segíthetik Önt megoldásaink.
Így:
VSA001 Gyorsulásmérő; analóg; Mérési tengelyek száma 1; Rezgésmérési tartománya -25...25 g; Frekvenciatartomány 1...6000 Hz; Környezeti hőmérséklet -30...125 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Csatlakozó
VSE150 Diagnosztikai elektronika rezgésérzékelőkhöz; Kimenetek és bemenetek teljes száma 8; (beállítható); Ethernet; PROFINET IO; 114,2 x 50 x 105,3 mm
EVT385 Csatlakozókábel dugaljjal; Üzemi feszültség < 50 V AC; 2 m; PVC; Ház anyaga ház: PVC narancs; Tömítés: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Szilikonmentes igen; Aranyozott érintkező igen
VSE151 Diagnosztikai elektronika rezgésérzékelőkhöz; Kimenetek és bemenetek teljes száma 8; (beállítható); Ethernet; EtherNet/IP; 114,2 x 50 x 105,3 mm
VSE153 Diagnosztikai elektronika rezgésérzékelőkhöz; Kimenetek és bemenetek teljes száma 8; (beállítható); Ethernet; Modbus TCP; 114,2 x 50 x 105,3 mm
VSE002 Diagnosztikai elektronika rezgésérzékelőkhöz; Kimenetek és bemenetek teljes száma 8; (beállítható); Ethernet; TCP/IP; 100 x 25,4 x 103,4 mm
VSE100 Diagnosztikai elektronika rezgésérzékelőkhöz; Kimenetek és bemenetek teljes száma 16; (beállítható); Ethernet; TCP/IP; 114 x 50 x 105 mm
Szívesen informáljuk Önt személyesen is. Kérjen egyedi tanácsadást, és tudjon meg többet élelmiszeripari megoldásaink alkalmazási lehetőségeiről és előnyeiről.
Bővebben