Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|---|
Gyári beállítás | olajok; olajbázisú közegek; por |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 tömítőkónusz |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Közeg | folyadékok; viszkózus anyag; por |
Nem használható | Lásd kezelési útmutató, "Rendeltetésszerű használat" fejezet. |
Közeghőmérséklet [°C] | -20...85 |
Szondarúd hossza [mm] | 11 |
Tartály nyomás [bar] | -1...40 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Mérési elv | kapacitív |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; IO-Link |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési / beállítási tartomány
Gyári beállítás | olajok; olajbázisú közegek; por |
---|
Reakcióidők
Válaszidő [s] | < 0,5 |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Analóg folyamatadat | 1 | ||||
Bináris folyamatadat | 2 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 2,3 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 67; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva: IP 68 / IP 69) |
Tesztek / engedélyek
ATEX eszközjelölés | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |||||||
EMC |
|
||||||
Ütésállóság |
|
||||||
Rezgésállóság |
|
||||||
MTTF [év] | 223 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 218 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 30 / L = 113 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEEK (poliéter-éterketon); PEI; FKM |
Közeggel érintkező anyagok | PEEK (poliéter-éterketon); felületi karakterisztika: Ra < 0,8 / Rz 4 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 tömítőkónusz |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|