Vesi-/öljypohjaisten aineiden pinnankorkeus- ja lämpötilavalvonta IO-Linkin ansiosta yhdellä kaapelilla
Yksi anturi, kaksi mittausarvoa
Tyypillisiä sovellutuksia ovat mm. hydrauliset paineakut ja työstökoneet. Tämän anturin etuja: Yhdistetty pinnankorkeuden ja lämpötilan valvonta vain yhdellä laitteella pienentää tyyppivalikoimaa, vähentää asennuspaikkojen määrää ja varastointitarvetta ja yksinkertaistaa asennusta.
IO-Linkin etuja
IO-Link siirtää molemmat mittausarvot (pinnankorkeus, lämpötila) digitaalisina prosessiarvoina vain yhden yksinkertaisen kaapelin kautta. Tämän vuoksi ohjausjärjestelmässä tarvitaan tähän tarkoitukseen ainoastaan yksi tuloportti. Yksinkertainen parametrien asetus IO-Link-liitännän kautta.
Helppo asentaa
Erilaisia asennuspituuksia joustavaan asennukseen.