Malli | kapasitiivisille pintavahdeille LK, LI, LT, LL |
---|---|
Asennus | Puristusliitin |
Painealue [bar] | 0,5 |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...80 |
---|
Paino [g] | 335 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 39 / L = 57 |
Materiaalit | laippa: ruostumaton teräs; lukkomutteri: ruostumaton teräs; väliholkki: messinki; kiristysrengas: FKM; tiiviste: tesnit |
Kiristysmomentti [Nm] | 6...9 |
Anturiliitäntä | Ø 16 mm |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1 ulkokierre |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|