Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Tehdasasetus | mineraaliöljyt |
Anturin pituus L [mm] | 264 |
Aine | vesipohjaiset jäähdytysnesteet; öljyt; öljypohjaiset aineet; vesi; vedentapaiset nesteet |
---|---|
Aineen dielektrisyysvakio | > 2 |
Ei-soveltuvat aineet | erittäin hyvin johtavat aineet; tarttuvat aineet; granulaatit; kiintoaineet; hapot; emäkset |
Säiliöpaine [bar] | 0,5; (asennettuna asennustarvikkeiden avulla: E43001 - E43007, E43019) |
Aineen lämpötila [°C] | 0...35; (ilmastointiputkella E43100 35...65 °C) |
---|
Aineen lämpötila [°C] | 0...70 |
---|---|
Aineen lämpötila, hetkellinen [°C] | 0...90; (< 1 h) |
Aineen lämpötila [°C] | 0...35; (ilmastointiputkella E43100 35...65 °C) |
---|
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 3 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; IO-Link |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20, käännettävä |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10, käännettävä |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 2000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | terminen, tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tehdasasetus | mineraaliöljyt |
---|---|
Anturin pituus L [mm] | 264 |
Aktiivinen alue A [mm] | 195 |
Ei-aktiivinen alue I1 / I2 [mm] | 53 / 16 |
Kytkentäpiste SP [mm] | 25...200 |
---|---|
Palautuspiste rP [mm] | 20...195 |
Jakoväli [mm] | 5 |
Vertailupiste OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF |
Hystereesi, OP [mm] | 2 |
Mittausalue [°C] | -20...90 |
---|---|
Kytkentäpiste SP [°C] | -19,5...90 |
Palautuspiste rP [°C] | -20...89,5 |
Jakoväli [°C] | 0,5 |
Binäärilähdön resoluutio [K] | 0,5 |
Mittausvirhe [% loppuarvosta] | ± 5 |
---|---|
Toistotarkkuus | ± 2 |
Resoluutio [mm] | 5 |
"Nolla"-signaali (jännite) [V] | 0 |
"Nolla"-signaali (virta) [mA] | 4,0 |
"Täysi"-signaali (jännite) [V] | 10 |
"Täysi"-signaali (virta) [mA] | 20 |
Kytkentätarkkuus [K] | ± 1,5 |
---|---|
Resoluutio [K] | 0,5 |
Dynaaminen vaste T09 [s] | 90 |
Parametrointimahdollisuudet | hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; kytkentälogiikka; virta-/jännitelähtö; SP/rP paikka; säätö OP; aineen valinta; offset-säätö; veto-/päästöhidastus |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, analoginen | 4 | ||||
Prosessidata, binääri | 1 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 4,5 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 222 | ||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 290 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 16 |
Materiaalit | ruostumaton teräs (1.4301 / 304); haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | PP |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|