- Tuotteet
- QA0012
IO-Link -parametrointiohjelmisto
QA0012
LR DEVICE (Download)
IO-Link -parametrointiohjelmisto
QA0012
LR DEVICE (Download)
- Yleiskäyttöinen parametrointi ja visualisointi kaikille IO-Link-antureille
- Prosessiarvojen yksinkertainen ja selkeä esitys
- Lyhyempi säätöaika käyttöönoton yhteydessä
- Kytkettyjen laitteiden automaattinen identifiointi
- Optimoitu laitteiden vaihtoprosessi
Poistuva tuote
Vaihtoehtoiset tuotteet: QMP010 Tuotevertailu: QA0012 / QMP010 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
{{ifmVariantName}}
Sovellutus | |
---|---|
Sovellutus | IO-Link -laitteiden online- ja offline-parametrointi |
Toiminta | IO-Link -laitteiden ja ifm:n IO-Link -mastereiden parametrien asetus; prosessiarvojen graafinen esitys laitteen käyttöönottoa ja diagnosointia varten; IODD-hallinnointi |
Ohjelmisto / ohjelmointi | |
Kieli | saksa; englanti; espanja; ranska; italia; japani; korea; portugali; venäjä; kiina |
Tietoväline | lataus |
Lisenssityyppi | yksittäinen lisenssi |
Lisenssiluokka | täysversio |
Järjestelmävaatimukset | |
Min. CPU-jakso | 2 GHz |
Keskusyksikön ytimien minimimäärä | 2 |
Min. RAM | 2 GB |
Kiintolevytilaa min. | 5 GB |
Grafiikan min. resoluutio | 1680 x 1050 |
Tarvittava laiteliitäntä | LAN Adapter - RJ45; USB |
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016 |
Web-selain | Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — QA0012-01 — 20.12.2019 —
![]() |