Malli | kapasitiivisille pintavahdeille LK, LI, LT, LL |
---|---|
Asennus | Puristusliitin |
Painealue [bar] | 0,5 |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...80 |
---|
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 394,5 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 50 / L = 37,5 |
Materiaalit | laippa: ruostumaton teräs; lukkomutteri: ruostumaton teräs; väliholkki: messinki; kiristysrengas: FKM |
Kiristysmomentti [Nm] | 6...9 |
Anturiliitäntä | Ø 16 mm |
Prosessiliitäntä | Hitsattava adapteri Ø 50 mm |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|