Malli | kapasitiivisille pintavahdeille LK, LI |
---|---|
Aine | vesi; vesipohjaiset aineet |
Aineen lämpötila [°C] | 0...55 |
Painealue [bar] | 0,5 |
Ympäristölämpötila [°C] | 20...60 |
---|
Paino [g] | 206,5 |
---|---|
Materiaalit | PP-H; NBR |
Pituus L [mm] | 728 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|