Malli | kapasitiivisille pintavahdeille LK, LI, LT, LL |
---|---|
Painealue [bar] | 0,5 |
Paino [g] | 144,5 |
---|---|
Materiaalit | laippa: alumiini eloksoitu; lukkomutteri: ruostumaton teräs; väliholkki: messinki; kiristysrengas: FKM |
Kiristysmomentti [Nm] | 6...9 |
Anturiliitäntä | Puristusliitin Ø 16 mm |
Prosessiliitäntä | laippa |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|