Haluaisitko:
Luota silloin ifm:n luotettaviin säiliöiden ja astioiden pinnankorkeusratkaisuihin.
Tuotteisiin
LMT121 Elektroninen pinnakorkeusanturi; PNP/NPN; kytkinsignaali; IO-Link; Anturisauvan pituus 11 mm; Aineen lämpötila -40...100 °C; G 1/2 tiivistekartio; Pistokeliitäntä
LR2750 Elektroninen pinnakorkeusanturi; PNP/NPN; kytkinsignaali; analogiasignaali; IO-Link; Painealue 40 bar; G 1 ulkokierre Aseptoflex Vario; Pistokeliitäntä
LW2720 Elektroninen pinnakorkeusanturi; PNP/NPN; kytkinsignaali; analogiasignaali; IO-Link; Aineen lämpötila -40...150; (kts. kaavio:) °C; Painealue 8 bar; G 1 Aseptoflex Vario; Pistokeliitäntä
EVF004 Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella; Käyttöjännite < 250 V AC; 5 m; MPPE; Kotelomateriaalit PP Halogeniton; tiiviste: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikoni-vapaa kyllä; Halogeniton kyllä; Kullatut koskettimet kyllä
EVF043 Liitäntäkaapeli; Käyttöjännite < 250 V AC; 2 m; MPPE; Kotelomateriaalit PP Halogeniton; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikoni-vapaa kyllä; Halogeniton kyllä; Kullatut koskettimet kyllä
EVF570 Kytkettävä liitin; Käyttöjännite < 60 V AC; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikoni-vapaa kyllä; Kullatut koskettimet kyllä
EVF532 Liitäntäkaapeli; 15,5 x 15,5 x 51,5 mm; Kaapeli pistokeliittimellä
EVF494 Liitäntäkaapeli; Käyttöjännite < 250 V AC; 5 m; MPPE; Kotelomateriaalit PP Halogeniton; tiiviste: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikoni-vapaa kyllä; Halogeniton kyllä; Kullatut koskettimet kyllä
EVT004 Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella; Käyttöjännite < 250 V AC; 5 m; PVC; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikoni-vapaa kyllä; Kullatut koskettimet kyllä
LMT100 Elektroninen pinnakorkeusanturi; PNP/NPN; kytkinsignaali; IO-Link; Anturisauvan pituus 11 mm; Aineen lämpötila -40...100 °C; G 1/2 tiivistekartio; Pistokeliitäntä
LMT104 Elektroninen pinnakorkeusanturi; PNP/NPN; kytkinsignaali; IO-Link; Anturisauvan pituus 153 mm; Aineen lämpötila -20...100 °C; G 1/2 tiivistekartio; Pistokeliitäntä
LMT102 Elektroninen pinnakorkeusanturi; PNP/NPN; kytkinsignaali; IO-Link; Anturisauvan pituus 38 mm; Aineen lämpötila -20...100 °C; G 1/2 tiivistekartio; Pistokeliitäntä
LMT105 Elektroninen pinnakorkeusanturi; PNP/NPN; kytkinsignaali; IO-Link; Anturisauvan pituus 253 mm; Aineen lämpötila -20...100 °C; G 1/2 tiivistekartio; Pistokeliitäntä
LMT110 Elektroninen pinnakorkeusanturi; PNP/NPN; kytkinsignaali; IO-Link; Anturisauvan pituus 11 mm; Aineen lämpötila -40...100 °C; G 1/2 tiivistekartio; Pistokeliitäntä
LMT202 Elektroninen pinnakorkeusanturi; PNP/NPN; kytkinsignaali; IO-Link; Anturisauvan pituus 28 mm; Aineen lämpötila -20...100 °C; G 3/4 ulkokierre; Pistokeliitäntä
LMT192 Elektroninen pinnakorkeusanturi; PNP; kytkinsignaali; IO-Link; Anturisauvan pituus 38 mm; Aineen lämpötila (vesi / öljy) -25...85; (German Federal Water Act -määräysten alaiset sovellutukset : 0...85 °C) °C / -25...100; (German Federal Water Act -määräysten alaiset sovellutukset 0...100 °C) °C; G 1/2 tiivistekartio; Pistokeliitäntä
LMT302 Elektroninen pinnakorkeusanturi; PNP/NPN; kytkinsignaali; IO-Link; Anturisauvan pituus 38 mm; Aineen lämpötila -20...100 °C; G 1 ulkokierre; Pistokeliitäntä
LMT01A Elektroninen pinnakorkeusanturi; PNP/NPN; kytkinsignaali,IO-Link; Anturisauvan pituus 11 mm; Aineen lämpötila -20...85 °C; G 1/2 tiivistekartio; Pistokeliitäntä
LMT03A Elektroninen pinnakorkeusanturi; PNP/NPN; kytkinsignaali,IO-Link; Anturisauvan pituus 153 mm; Aineen lämpötila -20...85 °C; G 1/2 tiivistekartio; Pistokeliitäntä
LMT04A Elektroninen pinnakorkeusanturi; PNP/NPN; kytkinsignaali,IO-Link; Anturisauvan pituus 253 mm; Aineen lämpötila -20...85 °C; G 1/2 tiivistekartio; Pistokeliitäntä
LMT194 Elektroninen pinnakorkeusanturi; PNP; kytkinsignaali; IO-Link; Anturisauvan pituus 153 mm; Aineen lämpötila (vesi / öljy) -25...85; (German Federal Water Act -määräysten alaiset sovellutukset : 0...85 °C) °C / -25...100; (German Federal Water Act -määräysten alaiset sovellutukset 0...100 °C) °C; G 1/2 tiivistekartio; Pistokeliitäntä
AL1123 IO-Link StandardLine -master; Tulojen lukumäärä, binääri 16; Binäärilähtöjen lukumäärä 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
AL1103 IO-Link StandardLine -master; Tulojen lukumäärä, binääri 16; Binäärilähtöjen lukumäärä 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
AL1121 IO-Link StandardLine -master; Tulojen lukumäärä, binääri 8; Binäärilähtöjen lukumäärä 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
AL1101 IO-Link StandardLine -master; Tulojen lukumäärä, binääri 8; Binäärilähtöjen lukumäärä 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
AL1323 IO-Link -master DataLine ; Tulojen lukumäärä, binääri 16; Binäärilähtöjen lukumäärä 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
AL1343 IO-Link -master DataLine ; Tulojen lukumäärä, binääri 16; Binäärilähtöjen lukumäärä 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
AL1301 IO-Link -master DataLine ; Tulojen lukumäärä, binääri 8; Binäärilähtöjen lukumäärä 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
AL1333 IO-Link -master DataLine ; Tulojen lukumäärä, binääri 16; Binäärilähtöjen lukumäärä 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
AL1341 IO-Link -master DataLine ; Tulojen lukumäärä, binääri 8; Binäärilähtöjen lukumäärä 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
AL1321 IO-Link -master DataLine ; Tulojen lukumäärä, binääri 8; Binäärilähtöjen lukumäärä 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
AL1331 IO-Link -master DataLine ; Tulojen lukumäärä, binääri 8; Binäärilähtöjen lukumäärä 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
AC6001 IO-Link StandardLine -master; Tulojen lukumäärä, binääri 8; Binäärilähtöjen lukumäärä 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
AL1353 IO-Link -master DataLine ; Tulojen lukumäärä, binääri 16; Binäärilähtöjen lukumäärä 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
AL1351 IO-Link -master DataLine ; Tulojen lukumäärä, binääri 8; Binäärilähtöjen lukumäärä 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
Annamme mielellämme neuvoja ja vastaamme mahdollisiin kysymyksiisi. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat saada lisätietoja elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuteen liittyvistä ratkaisuistamme.
Lisätietoja
Digitalisoi prosessidata ja luo uusia mahdollisuuksia IO-Linkin avulla. Parempi suorituskyky. Vähemmän vaivannnäköä.