Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|---|
Tehdasasetus | vesipohjaiset aineet |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 tiivistekartio |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Aine | Nesteet |
Suositeltavat aineet | vesi; vesipohjaiset aineet; öljyt; öljypohjaiset aineet |
Ei-soveltuvat aineet | Katso käyttöohje, kappale "Toiminta ja ominaisuudet". |
Anturisauvan pituus [mm] | 38 |
Säiliöpaine [bar] | -1...40; (German Federal Water Act -määräysten alaiset sovellutukset : -0,5...10 bar) |
Aineen lämpötila [°C] | -25...100; (German Federal Water Act -määräysten alaiset sovellutukset 0...100 °C) |
---|---|
Aineen lämpötila, hetkellinen [°C] | -25...150; (1 h; German Federal Water Act -määräysten alaiset sovellutukset : 0...100 °C) |
Aineen lämpötila [°C] | -25...85; (German Federal Water Act -määräysten alaiset sovellutukset : 0...85 °C) |
---|---|
Aineen lämpötila, hetkellinen [°C] | -25...150; (1 h; German Federal Water Act -määräysten alaiset sovellutukset : 0...100 °C) |
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Mittausperiaate | kapasitiivinen |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; IO-Link |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tehdasasetus | vesipohjaiset aineet |
---|
Vasteaika [s] | < 0,5 |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, analoginen | 1 | ||||
Prosessidata, binääri | 2 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 2,3 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...85 | ||
---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
||
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 | ||
Suojausluokka | IP 68; IP 69K |
Hyväksyntä | WHG; General building authority -hyväksyntä; ylitäytönesto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||
MTTF [vuotta] | 222,77 | ||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 249 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 30 / L = 125 |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | PEEK; pinnan ominaisuudet: Ra < 0,8 / Rz 4 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 tiivistekartio |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|