Haluat:
Luota silloin ifm:n tärinänvalvontaratkaisuihin.
Tuotteisiin
VSA001 Kiihtyvyysanturi; analogia; Mittausakselien lukumäärä 1; Mittausalue, tärinä -25...25 g; Taajuusalue 1...6000 Hz; Ympäristölämpötila -30...125 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Pistokeliitäntä
VSE150 Diagnostiikkayksikkö tärinäantureille; Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä 8; (konfiguroitava); Ethernet; PROFINET IO; 114,2 x 50 x 105,3 mm
EVT385 Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella; Käyttöjännite < 50 V AC; 2 m; PVC; Kotelomateriaalit kotelo: PVC oranssi; tiiviste: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikoni-vapaa kyllä; Kullatut koskettimet kyllä
VSE151 Diagnostiikkayksikkö tärinäantureille; Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä 8; (konfiguroitava); Ethernet; EtherNet/IP; 114,2 x 50 x 105,3 mm
VSE153 Diagnostiikkayksikkö tärinäantureille; Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä 8; (konfiguroitava); Ethernet; Modbus TCP; 114,2 x 50 x 105,3 mm
VSE002 Diagnostiikkayksikkö tärinäantureille; Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä 8; (konfiguroitava); Ethernet; TCP/IP; 100 x 25,4 x 103,4 mm
VSE100 Diagnostiikkayksikkö tärinäantureille; Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä 16; (konfiguroitava); Ethernet; TCP/IP; 114 x 50 x 105 mm
Annamme mielellämme neuvoja ja vastaamme mahdollisiin kysymyksiisi. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat saada lisätietoja elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuteen liittyvistä ratkaisuistamme.
Lisätietoja