Haluat:
Luota silloin ifm:n luotettaviin, säiliöiden ja astioiden valvontaa varten kehitettyihin johtokykyratkaisuihin.
Tuotteisiin
LDL100 konduktiivinen johtokykyanturi; analogialähtö; skaalattava; valittavissa johtavuus / lämpötila ; analogia; DC; M12 Pistokeliitäntä; IP 68; IP 69K; (7 päivää / 3 m vesi / 0,3 bar: IP 68); Ympäristölämpötila -40...60 °C; Painealue 16 bar; G 1/2 ulkokierre tiivistekartio; M12 Pistokeliitäntä
LDL200 induktiivinen johtokykyanturi; analogialähtö; skaalattava; valittavissa johtavuus / lämpötila ; analogia; DC; M12 Pistokeliitäntä; IP 68; IP 69K; (7 päivää / 3 m vesi / 0,3 bar: IP 68); Ympäristölämpötila -40...60 °C; Painealue 16 bar; G 1 ulkokierre Aseptoflex Vario; M12 Pistokeliitäntä
AL1303 IO-Link -master DataLine ; Tulojen lukumäärä, binääri 16; Binäärilähtöjen lukumäärä 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
EVF004 Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella; Käyttöjännite < 250 V AC; 5 m; MPPE; Kotelomateriaalit PP Halogeniton; tiiviste: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikoni-vapaa kyllä; Halogeniton kyllä; Kullatut koskettimet kyllä
EVF043 Liitäntäkaapeli; Käyttöjännite < 250 V AC; 2 m; MPPE; Kotelomateriaalit PP Halogeniton; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikoni-vapaa kyllä; Halogeniton kyllä; Kullatut koskettimet kyllä
EVF570 Kytkettävä liitin; Käyttöjännite < 60 V AC; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikoni-vapaa kyllä; Kullatut koskettimet kyllä
EVF532 Liitäntäkaapeli; 15,5 x 15,5 x 51,5 mm; Kaapeli pistokeliittimellä
EVF494 Liitäntäkaapeli; Käyttöjännite < 250 V AC; 5 m; MPPE; Kotelomateriaalit PP Halogeniton; tiiviste: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikoni-vapaa kyllä; Halogeniton kyllä; Kullatut koskettimet kyllä
EVT004 Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella; Käyttöjännite < 250 V AC; 5 m; PVC; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikoni-vapaa kyllä; Kullatut koskettimet kyllä
AL1123 IO-Link StandardLine -master; Tulojen lukumäärä, binääri 16; Binäärilähtöjen lukumäärä 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
AL1103 IO-Link StandardLine -master; Tulojen lukumäärä, binääri 16; Binäärilähtöjen lukumäärä 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
AL1121 IO-Link StandardLine -master; Tulojen lukumäärä, binääri 8; Binäärilähtöjen lukumäärä 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
AL1101 IO-Link StandardLine -master; Tulojen lukumäärä, binääri 8; Binäärilähtöjen lukumäärä 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
AL1323 IO-Link -master DataLine ; Tulojen lukumäärä, binääri 16; Binäärilähtöjen lukumäärä 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
AL1343 IO-Link -master DataLine ; Tulojen lukumäärä, binääri 16; Binäärilähtöjen lukumäärä 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
AL1301 IO-Link -master DataLine ; Tulojen lukumäärä, binääri 8; Binäärilähtöjen lukumäärä 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
AL1333 IO-Link -master DataLine ; Tulojen lukumäärä, binääri 16; Binäärilähtöjen lukumäärä 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
AL1341 IO-Link -master DataLine ; Tulojen lukumäärä, binääri 8; Binäärilähtöjen lukumäärä 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
AL1321 IO-Link -master DataLine ; Tulojen lukumäärä, binääri 8; Binäärilähtöjen lukumäärä 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
AL1331 IO-Link -master DataLine ; Tulojen lukumäärä, binääri 8; Binäärilähtöjen lukumäärä 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
AC6001 IO-Link StandardLine -master; Tulojen lukumäärä, binääri 8; Binäärilähtöjen lukumäärä 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
AL1353 IO-Link -master DataLine ; Tulojen lukumäärä, binääri 16; Binäärilähtöjen lukumäärä 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
AL1351 IO-Link -master DataLine ; Tulojen lukumäärä, binääri 8; Binäärilähtöjen lukumäärä 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
Annamme mielellämme neuvoja ja vastaamme mahdollisiin kysymyksiisi. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat saada lisätietoja elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuteen liittyvistä ratkaisuistamme.
Uusi lähestymistapa
Lisätietoja