- Startside
- Startside
- Applikation
- Gasser
Sensorer til måling af gasholdige medier
Sensortype | Måleområde | Tværsnit | Medie temperatur |
Trykkapacitet | Egenskaber |
---|---|---|---|---|---|
SD![]() |
0.04... 28.000 m³/t |
DN8...DN250 | 0...60 C | 16 bar | • til måling af trykluftforbrug |
SA![]() |
3... 300 cm/s |
13...400 mm | -20...100 C | 100 bar | • relativ måling • rød/grøn farveskift |
SI![]() |
3... 100 cm/s |
13...200 mm | -25...80 C | 300 bar | • relativ måling |
SL![]() |
100... 3000 cm/s |
> 50 mm | -10...50 C | 1 bar | • relativ måling • luftstrømningsmonitor |