- IO-Link - hovedside
- Produktvalg
- Ethernet-moduler
- Ethernet-moduler DI/DO
AL42 og AL43 - 8 digitale indgange og 8 digitale udgange
Sammenkædning af digitale IO-signaler i felten
Ethernet-modulerne i AL42 (StandardLine)- og AL43 (PerformanceLine)-serierne fra ifm kombinerer 8 digitale indgange og 8 digitale udgange i én kompakt enhed - ideel til direkte brug i marken. Takket være integrerede tællerfunktioner op til 4.500 Hz og innovativ SSC-koblingslogikkan enkle kontrolopgaver implementeres direkte i modulet uden behov for en ekstra controller.
Uanset om det drejer sig om registrering af sensorværdier eller direkte skift af aktuatorer, giver modulerne maksimal effektivitet til moderne automatiseringsløsninger. Med deres robuste design og fleksible feltbuskompatibilitet er de det perfekte valg til Industri 4.0-applikationer.
Opdag dem nu, og tag din maskinkommunikation til næste niveau!
Systemoversigt Ethernet-moduler DI/DO
8 digitale indgange og 8 digitale udgange
Ethernet-modulerne StandardLine (AL42-serien) og PerformanceLine (AL43-serien) kombinerer 8 digitale indgange med 8 digitale udgange og er ideelle til at opsamle digitale signaler og tælle internt. Samtidig kan aktuatorer styres direkte i marken baseret på tællerværdierne ved hjælp af forskellige udgangskoblingsfunktioner. Forskellene ligger primært i effektfordelingen af udgangene, strømforsyningsmulighederne og strømbegrænsningen.
- 4 x A-porte og 4 x B-porte til DI/DO
- M12 A-kodet (StandardLine) eller M12 L-kodet (PerformanceLine) strømforsyning
- Varianter til almindelige feltbusser
- Udgangseffekt op til 3,6 A
- Strømmåling
- Tællerfunktion med SSC
| AL42xx | AL43xx | |
| Serie forbindelse | Feltbus | Effekt + feltbus |
| Effekt | M12 A-kode 3,9 A (US) 4 A (UA) |
M12 L-kode 16 A (US) 16 A (UA) |
| Porte | M12 A-kode 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
M12 A-kode 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
| Feltbus | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET EtherNet/IP |
| Udgangseffekt | 3,6 A (port 1-4) | 3,6 A (port 1+2) 3,6 A (port 3+4) |
| Strømbegrænsning | pr. modul | pr. port (justerbar) |
| Strømmåling | ||
| Tællerfunktion | CTU (op-tæller) CTD (ned-tæller) CTUD (op-ned-tæller) CTDIR (retningstæller) |
|
| Udgangskoblingsfunktion SSC (tæller) |
et punkt to punkt vindue lås |
|
| Beskyttelsesgrad | IP67 (orange) IP69K (grå) |
|
|
Materiale Stik/hunstik |
Forniklet messing (orange) Rustfrit stål (grå) |
|
Funktion og ledningsføring af Ethernet-modul DI/DO
Tællerfunktion
Modulerne med integreret tællerfunktion tilbyder forskellige tælletilstande, som kan konfigureres direkte på indgangen. Det gør det muligt at registrere impulser fra sensorer eller kontakter nøjagtigt, f.eks. til styktælling, positionsregistrering eller urstyring. Den maksimale tællefrekvens er 4,500 Hz, så selv højfrekvent tælling er ikke noget problem.
CTU (Up Counter)
Tæller opad med hver puls - ideelt til at tælle arbejdsemner eller begivenheder.
CTD (Down Counter)
Tæller ned, f.eks. fra et defineret tal til 0 - nyttigt for restmængder eller cyklusser.
CTUD (Up-Down Counter)
Tæller op eller ned - afhængigt af to forskellige indgangssignaler.
CTDIR (Direction Counter)
Registrerer tælleretningen (fremad/bagud), f.eks. for transportbånd eller kørestier.
SSC output switching-funktioner - reagerer øjeblikkeligt
Med funktionen Switching Signal Channel (SSC) kan udgange skiftes afhængigt af måleraflæsningen uden en controller. Det gør det muligt at implementere enkle reaktioner direkte i modulet.
One Point
Udgangen skifter ved en bestemt tællerværdi.
Two Point
Outputtet tænder ved en første værdi og slukker igen ved en anden værdi - ideelt til områdekontrol.
Vindue
Udgangen er aktiv, så længe tællerstanden ligger inden for et bestemt værdiinterval.
Latch
Udgangen aktiveres, når et koblingspunkt nås, og forbliver aktiv, indtil den nulstilles manuelt eller af et andet signal.
Coolant-serien - 8 digitale indgange, 8 digitale udgange
PROFINET - 8 digitale indgange, 8 digitale udgange
Food-serien - 8 digitale indgange, 8 digitale udgange
PROFINET - 8 digitale indgange, 8 digitale udgange