- IO-Link - hovedside
- Produktvalg
- Ethernet-moduler
- Ethernet-moduler DI
AL40 og AL41 - 16 digitale indgange
Sammenkædning af digitale indgangssignaler i marken
Ethernet-modulerne i AL40 (StandardLine)- og AL41 (PerformanceLine)-serierne fra ifm er en stærk løsning til indsamling af digitale indgangssignaler i industrielle applikationer. Med 16 digitale indgange og en integreret tællefunktiongiver de mulighed for præcis og pålidelig signalbehandling, selv ved høje frekvenser op til 4.500 Hz. Takket være deres kompakte design og robuste konstruktion er modulerne ideelle til brug i samle- og emballageteknologi samt i transportsystemer. Nem integration i eksisterende feltbussystemer som PROFINET, EtherNet/IP og Modbus TCP giver maksimal fleksibilitet.
Oplev fordelene ved moderne IO-Link-teknologi til dine automatiseringsløsninger.
Systemoversigt Ethernet-moduler DI
16 digitale indgange
StandardLine (AL40-serien) og PerformanceLine (AL41-serien) Ethernet-modulerne har hver 16 digitale indgange (2 pr. port) og er ideelle til opsamling og intern tælling af mange digitale signaler direkte i marken. De adskiller sig primært ved deres strømforsyning og kabelføring.
- 8 x A-port til DI
- Tællerfunktion (pr. port) CTU, CTD, CTUD, CTDIR - op til 4.500 Hz
- M12 A-kodet (StandardLine) eller M12 L-kodet (PerformanceLine) strømforsyning
- Varianter til almindelige feltbusser
- Grundlæggende diagnostiske funktioner
- Strømbegrænsning
| AL40xx | AL41xx | |||
| Serie forbindelse | Feltbus | Effekt + feltbus | ||
| Effekt | M12 A-kode 3,9 A (US) |
M12 L-kode 16 A (US) 16 A (UA) |
||
| Porte | M12 A-kode 8 x 2 DI |
M12 A-kode 8 x 2 DI |
||
| Feltbus | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
|||
| Udgangseffekt | ||||
| Strømbegrænsning | pr. modul | |||
| Strømmåling | ||||
| Tællerfunktion | CTU (op-tæller) CTD (ned-tæller) CTUD (op-ned-tæller) CTDIR (retningstæller) |
|||
| Udgangskoblingsfunktion SSC (tæller) |
||||
| Beskyttelsesgrad | IP67 (orange) IP69K (grå) |
|||
|
Materiale Stik/hunstik |
Forniklet messing (orange) Rustfrit stål (grå) |
|||
Funktion og ledningsføring af Ethernet-modul DI
Modulerne med integreret tællerfunktion tilbyder forskellige tælletilstande, som kan konfigureres direkte på indgangen. Det gør det muligt at registrere impulser fra sensorer eller kontakter nøjagtigt, f.eks. til styktælling, positionsregistrering eller urstyring. Den maksimale tællefrekvens er 4.500 Hz, så selv højfrekvent tælling er ikke noget problem.
CTU (Up Counter)
Tæller opad med hver puls - ideelt til at tælle arbejdsemner eller begivenheder.
CTD (Down Counter)
Tæller ned, f.eks. fra et defineret tal til 0 - nyttigt for restmængder eller cyklusser.
CTUD (Up-Down Counter)
Tæller op eller ned - afhængigt af to forskellige indgangssignaler.
CTDIR (Direction Counter)
Registrerer tælleretningen (fremad/bagud), f.eks. for transportbånd eller kørestier.
Coolantserie - 16 digitale indgange
PROFINET - 16 digitale indgange
EtherNet/IP - 16 digitale indgange
Food-serien - 16 digitale indgange
PROFINET - 16 digitale indgange
EtherNet/IP - 16 digitale indgange