- IO-Link
- Seleção de produtos
- Módulos Ethernet
- Módulos Ethernet DI/DO
AL42 e AL43 – 8 entradas digitais e 8 saídas digitais
Conexão de sinais I/O digitais em campo
Os módulos Ethernet das séries AL42 (StandardLine) e AL43 (PerformanceLine) da ifm combinam 8 entradas digitais e 8 saídas digitais em um dispositivo compacto – ideal para uso direto em campo. Graças às funções de contador integradas até 4.500 Hz e à inovadora lógica de comutação SSC, tarefas de controle simples podem ser implementadas diretamente no módulo, sem a necessidade de um controlador adicional.
Seja para registrar valores de sensores ou acionar atuadores diretamente, os módulos oferecem eficiência máxima para soluções modernas de automação. Com seu design robusto e compatibilidade flexível com fieldbus, eles são a escolha perfeita para aplicações da Indústria 4.0.
Descubra-os agora e eleve a comunicação da sua máquina a um novo patamar!
Visão geral do sistema Módulos Ethernet DI/DO
8 entradas digitais e 8 saídas digitais
Os módulos Ethernet StandardLine (série AL42) e PerformanceLine (série AL43) combinam 8 entradas digitais com 8 saídas digitais e são ideais para adquirir sinais digitais e contagem interna. Ao mesmo tempo, os atuadores podem ser controlados diretamente no campo com base nos valores do contador, utilizando várias funções de comutação de saída. As diferenças residem principalmente na distribuição de energia das saídas, nas opções de alimentação e no limite de corrente.
- 4 portas A e 4 portas B para DI/DO
- Fonte de alimentação M12 com codificação A (StandardLine) ou M12 com codificação L (PerformanceLine)
- Variantes para barramentos de campo comuns
- Potência de saída até 3,6 A
- Medição de corrente
- Função contador com SSC
| AL42xx | AL43xx | |
| Cadeia em série | Barramento de campo | Energia + barramento de campo |
| Potência | M12 Código A 3,9 A (EUA) 4 A (UA) |
M12 Código L 16 A (EUA) 16 A (UA) |
| Portas | M12 Código A 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
M12 Código A 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
| Barramento de campo | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET EtherNet/IP |
| Potência de saída | 3,6 A (Porta 1–4) | 3,6 A (porta 1+2) 3,6 A (porta 3+4) |
| Limitação atual | por módulo | por porta (ajustável) |
| Medição de corrente | ||
| Função de contador | CTU (Contador Ascendente) CTD (Contador Descendente) CTUD (Contador Ascendente-Descendente) CTDIR (Contador de Direção) |
|
| Função de comutação de saída SSC (contador) |
ponto um ponto dois janela trava |
|
| Grau de proteção | IP67 (laranja) IP69K (cinza) |
|
|
Material Conectores/tomadas |
Latão niquelado (laranja) Aço inoxidável (cinza) |
|
Função e fiação do Módulo Ethernet DI/DO
Função de contador
Os módulos com função de contador integrada oferecem vários modos de contagem que podem ser configurados diretamente na entrada. Isso permite que os pulsos dos sensores ou interruptores sejam registrados com precisão, por exemplo, para contagem de peças, detecção de posição ou controle de relógio. A frequência máxima de contagem é de 4.500 Hz, portanto, mesmo a contagem de alta frequência não é um problema.
CTU (Contador Ascendente)
Conta para cima a cada pulso – ideal para contar peças ou eventos.
CTD (Contador descendente)
Faz a contagem regressiva, por exemplo, de um número definido até 0 – útil para quantidades residuais ou ciclos.
CTUD (Contador Ascendente-Descendente)
Conta para cima ou para baixo, dependendo de dois sinais de entrada diferentes.
CTDIR (Contador de direção)
Detecta a direção da contagem (para frente/para trás), por exemplo, para correias transportadoras ou trajetórias de deslocamento.
Funções de comutação de saída SSC – respondem instantaneamente
Com a função Switching Signal Channel (SSC) , as saídas podem ser comutadas dependendo da leitura do medidor sem um controlador. Isso permite que reações simples sejam implementadas diretamente no módulo.
De um ponto
A saída muda em um valor específico do contador.
De dois pontos
A saída liga em um primeiro valor e desliga novamente em um segundo valor – ideal para controle de alcance.
Janela
A saída fica ativa enquanto a leitura do contador estiver dentro de um determinado intervalo de valores.
Trava
O output é ativado quando um ponto de comutação é atingido e permanece ativo até ser reiniciado manualmente ou por outro sinal.
Série Coolant - 8 entradas digitais, 8 saídas digitais
PROFINET - 8 entradas digitais, 8 saídas digitais
Série alimentar - 8 entradas digitais, 8 saídas digitais
PROFINET - 8 entradas digitais, 8 saídas digitais