- IO-Link
- Seleção de produtos
- Módulos Ethernet
- Módulos Ethernet DI
AL40 e AL41 – 16 entradas digitais
Conexão de sinais de entrada digitais em campo
Os módulos Ethernet das séries AL40 (StandardLine) e AL41 (PerformanceLine) da ifm oferecem uma solução potente para a aquisição de sinais de entrada digitais em aplicações industriais. Com 16 entradas digitais e uma função de contagem integrada, eles permitem um processamento de sinal preciso e confiável, mesmo em altas frequências de até 4.500 Hz. Graças ao seu design compacto e construção robusta, os módulos são ideais para uso em tecnologia de montagem e embalagem, bem como em sistemas de transporte. A fácil integração em sistemas de barramento de campo existentes, como PROFINET, EtherNet/IP e Modbus TCP, oferece máxima flexibilidade.
Descubra as vantagens da moderna tecnologia IO-Link para suas soluções de automação.
Visão geral do sistema Módulos Ethernet DI
16 entradas digitais
Os módulos Ethernet StandardLine (série AL40) e PerformanceLine (série AL41) oferecem 16 entradas digitais (2 por porta) e são ideais para capturar e contar internamente vários sinais digitais diretamente no campo. Eles diferem principalmente em suas opções de alimentação e cabeamento.
- 8 portas A para DI
- Função de contador (por porta) CTU, CTD, CTUD, CTDIR – até 4.500 Hz
- Fonte de alimentação M12 com codificação A (StandardLine) ou M12 com codificação L (PerformanceLine)
- Variantes para barramentos de campo comuns
- Funções básicas de diagnóstico
- Limitação de corrente
| AL40xx | AL41xx | |||
| Cadeia em série | Barramento de campo | Energia + barramento de campo | ||
| Potência | M12 Código A e 3,9 A (EUA) |
M12 Código L 16 A (EUA) 16 A (UA) |
||
| Portas | M12 Código A o 8 x 2 DI |
M12 Código A o 8 x 2 DI |
||
| Barramento de campo | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
|||
| Potência de saída | ||||
| Limitação atual | por módulo | |||
| Medição de corrente | ||||
| Função de contador | CTU (Contador Ascendente) CTD (Contador Descendente) CTUD (Contador Ascendente-Descendente) CTDIR (Contador de Direção) |
|||
| Função de comutação de saída SSC (contador) |
||||
| Grau de proteção | IP67 (laranja) IP69K (cinza) |
|||
|
Material Conectores/tomadas |
Latão niquelado (laranja) Aço inoxidável (cinza) |
|||
Função e fiação do módulo Ethernet DI
Os módulos com função de contador integrada oferecem vários modos de contagem que podem ser configurados diretamente na entrada. Isso permite que os pulsos dos sensores ou interruptores sejam registrados com precisão, por exemplo, para contagem de peças, detecção de posição ou controle de relógio. A frequência máxima de contagem é de 4.500 Hz, portanto, mesmo a contagem de alta frequência não é problema.
CTU (Contador Ascendente)
Conta para cima a cada pulso – ideal para contar peças ou eventos.
CTD (Contador descendente)
Faz a contagem regressiva, por exemplo, de um número definido até 0 – útil para quantidades residuais ou ciclos.
CTUD (Contador Ascendente-Descendente)
Conta para cima ou para baixo, dependendo de dois sinais de entrada diferentes.
CTDIR (Contador de direção)
Detecta a direção da contagem (para frente/para trás), por exemplo, para correias transportadoras ou trajetórias de deslocamento.
Série Coolant - 16 entradas digitais
PROFINET - 16 entradas digitais
EtherNet/IP - 16 entradas digitais
Série alimentar - 16 entradas digitais
PROFINET - 16 entradas digitais
EtherNet/IP - 16 entradas digitais