От следене на вибрациите до Промишленост 4.0
Следене на вибрациите
Следене на общата вибрация в съответствие с ISO 10816.
Откриване на възникващи повреди на ранен етап, избягване на последващи повреди и увеличаване на срока на експлоатация.
Прости:
контрол на цялостното състояние на машината.
Стандартизирани:
съответстват на ISO 10816.
Надеждни:
Защита срещу повреди на машината.
Гъвкави:
лесно интегриране в приложенията.
Надеждни:
увеличаване на времето на работа на машината в изправно състояние.
Контрол на състоянието
Ранно откриване на потенциални повреди и техните причини на базата на индивидуалните характеристики на вибрациите и други влияещи фактори.
Надеждни:
Постоянен контрол на състоянието на критични машини.
Предвиждане:
машинна диагностика за ранно установяване на неизправности и избягване на сериозни последващи повреди.
Оптимизиране:
дейностите за техническа поддръжка могат да бъдат планирани.
Дълъг живот:
оптимално използване на остатъчния живот на компонентите.
Икономия:
правят производствения процес прозрачен –
отговарят на концепциите за TCO (обща цена на притежание).
Брояч:
функция Брояч за измерване на времето на експозиция и за производство на основата на ключови индикатори.
Защита на машини / контрол на процеси
Избегнете повредите на машинните компоненти, инструментите или обработваните изделия чрез постоянен контрол и много кратко време на реакция. Интеграцията в PLC позволява регулирането на следенето на вибрации в процеса на машината или съоръжението.
Динамични:
следене на динамични сили, например при фрезоване.
Бързи:
време на реакция от 1 ms.
Надеждни:
машините, инструментите и обработваните изделия са защитени срещу скъпи последващи повреди.
Превантивни:
ранният контрол на състоянието избягва непланираните повреди.
Вградени:
директна връзка с управлението на машината чрез индустриална мрежа.