- Ползи от IO-Link
- Избор на изделие
- IO-Link преобразуватели и дисплеи
IO-Link преобразуватели и дисплеи
В съществуващите машини и инсталации, сензори и актуатори с аналогови или превключващи сигнали често все още се използват за наблюдение и контрол на процеси. В контекста на проекти за дигитализация или модернизация потребителите търсят лесни начини за оптимизиране на процесите и използване на съществуващи сигнали и данни на ИТ ниво.
За тези и други приложения ifm е изградил обширно портфолио от IO-Link преобразуватели. Тези устройства могат бързо и лесно да конвертират стандартни сигнали в IO-Link сигнали и предлагат много предимства, когато се използват в системи за управление или в ИТ света. За разлика от традиционните контролни сигнали, IO-Link предлага пълен достъп до интелигентността на сензора, по-добра диагностика и предимства по отношение на проблеми с EMC.
Изберете преобразувателя, който работи най-добре за вас.
Теми
Функция | Вход | Изход | Дисплей | Продукт | |
---|---|---|---|---|---|
1 x 4-20 mA | 1 x IO-Link / SIO 1 x 4-20 mA |
DP2200 IP 67 DP4200 IP 69K |
|||
2 x 0-10 V | IO-Link |
DP1222 IP 67 DP3222 IP 69K |
|||
Преобразуване на IO-Link в аналогови сигнали | IO-Link (мастер) |
2 x 4- 20 mA | DP1213 IP 67 | ||
2 x 0-10 V | DP1223 IP 69K | ||||
Преобразуване на IO-Link в аналогови сигнали | IO-Link (устройство) |
2 x 4- 20 mA | EIO104 IP 69K | ||
RTD (Pt100 или Pt1000) |
1x IO-Link |
Температурни щепсели | |||
1x IO-Link 1x 0-10 V |
Функция | Вход | Изход | Дисплей | Продукт | |
---|---|---|---|---|---|
|
IO-Link (устройство) |
1x IO-Link 1x DO (PNP/NPN) |
E43406 IP 67 (PNP) E43410 IP 67 (NPN) |
||
|
2x DI (импулсен вход, активиране) |
1x IO-Link 1x DO или 2x DO |
DP2122 IP 67 DP4122 IP 69K |
||
|
2 x DI (вход за брояч, вход за функция) |
1 x IO-Link 1 x DO или 2 x DO |
DP2302 IP 67 DP4302 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x IO-Link |
DP2402 IP 67 DP4402 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x NO реле |
DP1603 IP 67 DP3603 IP 69K DP3613 IP 69K |
Функция | Вход | Изход | Дисплей | Продукт | |
---|---|---|---|---|---|
IO-Link вграден Bluetooth адаптер Докосване (четене) на съществуваща IO-Link комуникация между устройство и мастер чрез Bluetooth и приложението за смартфон moneo blue. (вкл. хронологично запаметяване) |
IO-Link (устройство) |
IO-Link (master) + безжична комуникация чрез Bluetooth |
E30446 IP 67 | ||
IO-Link Bluetooth адаптер (Четене и запис) достъп до всички IO-Link устройства (параметри и стойности на процеса) на IO-Link master чрез Bluetooth и приложението за смартфон moneo blue. IO-Link master също може да бъде конфигуриран. |
IO-Link (мастер) |
Безжична комуникация чрез Bluetooth | EIO330 IP 69K |
Функция | Продукт | |
---|---|---|
IO-Link DISPLAY Може да показва свободно дефинируеми стойности на процеса, текстове и QR кодове, които се предават от PLC. |
E30391 | |
IO-Link inline DISPLAY Показва данните и информацията на свързан IO-Link сензор. |
E30430 | |
IO-Link master DISPLAY Показва данни и информация на ifm IO-Link сензори, свързани към IO-Link master. |
E30443 |