конвертор 0 ... 10 V - IO-Link
DP1222
Converter 2x0-10V/IO-Link
конвертор 0 ... 10 V - IO-Link
DP1222
Converter 2x0-10V/IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови входове: 2 |
---|---|
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 24 |
Консумация на ток [mA] | < 380 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови входове: 2 |
---|
Входове
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 200 |
---|---|
Брой аналогови входове | 2 |
Аналогов вход (напрежение) [V] | 0...10 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||||
Профили | Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel | ||||||
SIO режим | не | ||||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A/B | ||||||
Данни за процеса, аналогови | 2 | ||||||
Поддържаните устройства |
|
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 4,3 |
---|
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 4,6 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|||
Температура на съхранение [°C] | -25...70 | |||
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (линейно намалява до 50% (40 ° C) без кондензация) | |||
Макс. височина над морското равнище [m] | 4000 | |||
Защита | IP 67 | |||
Степен на замърсяване | 2 |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 504 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 92 |
---|---|
Материал | корпус: PA |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |