- IO-Link модули
- Приложения
Приложения и преглед на продуктите
Разберете къде да се възползвате от модулите IO-Link на ifm.
Промишлена автоматизация | Хигиенни и хранителни приложения | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цифрови входове | Цифрови входове | Цифрови изходи | Цифрови изходи | Цифрови входове | Цифрови входове | Цифрови изходи | Цифрови изходи | ||
Модули M12 Стандартна линия |
AL2340 6 x 2 DI |
AL2341 10 x 2 DI |
AL2330 6 x 2 DO |
AL2331 10 x 2 DO |
AL2240 6 x 2 DI |
AL2241 10 x 2 DI |
AL2230 6 x 2 DO |
AL2231 10 x 2 DO |
|
Модул M12 Базова линия |
AL2400 4 x 2 DI |
AL2401 8 x 2 DI |
|||||||
Модули M8 Базова линия |
AL2410 4 x 1 DI |
AL2411 4 x 2 DI |
Стандартна линия (за промишлена автоматизация):
Механични характеристики:
- Добра устойчивост на масло, грес и охлаждаща течност
- Добра устойчивост на ултравиолетови лъчи
- Висок клас на защита срещу проникване ІР67
- Технология ecolink на ifm
- Отлична устойчивост на удари и вибрации
- Висока температура на околната среда
Електроника/функционални характеристики:
- Събиране на информация зацифрови сензори
- Управление нацифрови актуатори
- Ограничение на мощността до 3,6 A на модул
- Подобрени опции за диагностика
Базова линия (за промишлена автоматизация):
Механични характеристики:
- Добра устойчивост на масло, грес и охлаждаща течност
- Добра устойчивост на ултравиолетови лъчи
- Висок клас на защита срещу проникване ІР67
- Технология ecolink на ifm
- Предлага се за конектори M8 и M12
Електроника/функционални характеристики:
- Събиране на информация за цифрови сензори
- Базова диагностика на състоянието на сензорите
Стандартна линия (за хигиенни приложения):
Механични характеристики:
- Добра устойчивост на почистващи препарати и дезинфектанти в хранителната промишленост
- Устойчиви на корозия с гайки от висококачествена неръждаема стомана
- Оптимално уплътняване без инструмент за затягане
- Висок клас на защита срещу проникване IP69k
- Технология ecolink на ifm
- Отлична устойчивост на удари и вибрации
- Висока температура на околната среда
Електроника/функционални характеристики:
- Събиране на информация за цифрови сензори
- Управление нацифрови актуатори
- Ограничение на мощността до 3,6 A на модул
- Подобрени опции за диагностика