You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Индустриална комуникация
  3. Fieldbus компоненти
  4. IO-Link - модули M8
  5. AL2411

Модул IO-Link CompactLine

AL2411

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

Модул IO-Link CompactLine

AL2411

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Консумация на ток [mA] 50
Сензор доставка САЩ
Текущ рейтинг за порт [A] 0,1
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 8
Входове
Брой цифрови входове 8; (4 x 2)
Входна верига на цифрови входове PNP
Ограничение за входящия ток [mA] 15
Входящ ток Висок [mA] 6...10
Входният ток Нисък [mA] 0...2
Нивото на превключване е високо [V] > 11
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение да
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 790
IO-Link Device
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
SIO режим не
Данни за процеса, двоични 32
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 2,9
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Температура на съхранение [°C] -25...85
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 90; (без кондензация)
Защита IP 67
Степен на защита (NEMA 250) 6P
Химични среди
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
IEC 61131-9
Механични данни
Тегло [g] 144,5
Материал PBT; Конектор: месинг с никелово покритие; O-пръстен: FKM
Уплътнителен материал FKM
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа Светодиод, зелен
Грешка Светодиод, червен
функция Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
панел за етикетиране
Предпазни капачки: 2
Аксесоари (като опция)
Предпазна капачка: M8, E73005
Забележки
Забележки
За използване само в NFPA 79 приложения
Устройството трябва да работи в съответствие със спецификацията на IO-Link V1.1.2.
Максималната дължина на кабела на IO-Link е 20 м.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - IO-Link
Конектор: M12; кодиране: A
Електрическо свързване - Процес на свързване
Конектор: M8; кодиране: A; уплътнение: FKM