Модул IO-Link CompactLine
AL2401
IO-Link module 8 x 2 DI IP 67
Модул IO-Link CompactLine
AL2401
IO-Link module 8 x 2 DI IP 67
- Възможно е също предаване на данни и енергия чрез неекраниран съединителен кабел
- Ясно видими светодиоди за показване на работата, състоянието на превключване и грешка
- Осем порта с по два двоични входа на всеки за шестнадесет датчика
- Здрава конструкция с цялостно заливане за употреба при тежките условия на промишлената среда
- За просто свързване на двоични датчици към всяко главно устройство на IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Текущ рейтинг за порт [A] | 0,1 |
---|
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 16 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 16; (8 x 2) |
---|---|
Входна верига на цифрови входове | PNP |
Сензорно захранване на входовете | IO-Link |
Ограничение за входящия ток [mA] | 15 |
Входящ ток Висок [mA] | 6...10 |
Входният ток Нисък [mA] | 0...2 |
Нивото на превключване е високо [V] | > 11 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Поддържаните устройства |
|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link ревизия | 1.1 |
SDCI стандарт | IEC 61131-9 |
SIO режим | не |
Данни за процеса, аналогови | 1 |
Данни за процеса, двоични | 24 |
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 2,9 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Защита | IP 67 | ||||
Степен на защита (NEMA 250) | 6P | ||||
Химични среди |
|
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 164 |
Механични данни
Тегло [g] | 382,5 |
---|---|
Материал | PA; Конектор: месинг с никелово покритие; O-пръстен: FKM |
Уплътнителен материал | FKM |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|||
---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - IO-Link
Конектор: M12; кодиране: A |
Електрическо свързване - Процес на свързване
Конектор: M12; кодиране: A; уплътнение: FKM |