Модул IO-Link CompactLine
AL2230
IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K
Модул IO-Link CompactLine
AL2230
IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K
- Шест порта с двоични изхода всеки за дванадесет задвижвания
- Две отделни напреженови консуматори с размери до 1,8 A всяка
- Висок клас на защита съгласно изискванията на хранителната промишленост
- За лесен контрол на задвижванията на всички IO-Link майстори
- Възможно е също предаване на данни и енергия чрез неекраниран съединителен кабел
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC; (US) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 50; (US) |
Клас на защита | III |
Допълнително захранване [V] | 18...28 DC; (UA) |
Макс. консумация на ток осигурена от допълнително захранване [mA] | 3600; (UA) |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 12 |
---|
Изходи
Брой цифрови изходи | 12; (6 x 2) |
---|---|
Изходна функция | PNP |
Макс. работен ток за изход [mA] | 1800 |
Макс. текущи резултати натоварване общо [A] | 3,6; (Макс. текущо натоварване на изходна страна: 1800 mA) |
Електрически разделени | да |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Поддържаните устройства |
|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link ревизия | 1.1 |
SDCI стандарт | IEC 61131-9 |
SIO режим | не |
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 5,6 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...70 | ||||
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90 | ||||
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 | ||||
Защита | IP 65; IP 67; IP 69K; (работа с защитни капачки от неръждаема стомана: IP 69K) | ||||
Степен на защита (NEMA 250) | 6P | ||||
Степен на замърсяване | 2 | ||||
Химични среди |
|
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||
MTTF [Години] | 63 |
Механични данни
Тегло [g] | 314 |
---|---|
Размери [mm] | 26 x 59,3 x 152 |
Материал | корпус: PA сив; Конектор: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Уплътнителен материал | EPDM |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - IO-Link
X1 | Конектор: M12; кодиране: A |
---|
Електрическо свързване - Захранване
X31 | Конектор: M12; кодиране: A |
---|
Електрическо свързване - Изходи
X1.0...X1.5 | Конектор: M12; кодиране: A; уплътнение: EPDM |
---|