- ecomatmobile
- Приложения
- Строителни машини
Строителни машини
Колесен багер
Повдигане, въртене, завъртане и придвижване – ecomatController изпълнява надеждно всички тези задачи в един колесен багер. Хидравличните клапани могат да се управляват чувствително благодарение на универсалните функции на изходите. Комуникацията с дизеловия двигател чрез CAN шината осигурява възможност за управление на мощността, напр. чрез увеличаване на оборотите по време на изпълнение на работни задачи. За осигуряване на плавна работа на машината е необходим директен диалог между машината и оператора. Тук влиза в действие ecomatDisplay. Той може да се използва за показване на съобщения за грешки в системата и за преглед и настройка на всички важни работни параметри.
Платформа за инспекция на мостове
ifm предлага мощния ecomatController за приложения, които са свързани с безопасността в мобилни машини. Устройството се отличава със сложни и отговорни функции за управление, напр. в платформи за инспекция на мостове. EcomatContoller е разработен в съответствие със съвременните стандарти за безопасност. Хардуерът и софтуерът са сертифицирани от германската асоциация TÜV.
EcomatContoller подпомага оператора като свързан с безопасността контролер, който гарантира надеждни работни процеси на платформата в съответствие с високите изисквания.
Пробивен агрегат
Вибрации и силно клатене в пробивен агрегат – няма проблем за компонентите на ecomatmobile на ifm. Високият клас защита и усъвършенстваната механична конструкция гарантират продължителна, надеждна работа.
Мощните мобилни контролери са разработени на базата на текущите стандарти и дългогодишен опит за изпълнение на сложните функции в мобилните машини. Контролерите са снабдени с 4 CAN интерфейса. Те поддържат всички важни протоколи за шината, различни скорости на предаване на данни, така също прозрачен и предварително обработен обмен на данни. Програмирането чрез CODESYS съгласно IEC 61131-3 гарантира, че всички функции за управление могат да бъдат интегрирани лесно в приложната програма.
Каменотрошачка
Вибрации и силно клатене в каменотрошачка – няма проблем за ecomatmobile. Високият клас на защита и усъвършенстваната механична концепция гарантират продължителна, надеждна работа. Това не се отнася само за контролерите, но и за В/И модулите със свързващата техника DEUTSCH или M12 и мощните и здрави дисплеи. Последните се използват не само за работа, но и за показване на системни съобщения.
Стабилизатор на почвата
Работа при екстремни условия: Почти навсякъде могат да се монтират децентрализирани CAN модули със свързващата техника DEUTSCH или M12 и висок клас на защита, което води до значително намаляване на кабелните връзки. 32-битовият SmartController е подходящ също за използване като интелигентен В/И модул за децентрализирана предварителна обработка на сигнали от сензори в сложни системи за управление.
Работата в мрежа на входно/изходните модули с протокола CANopen на мощната CAN шина дава възможност за бързо внедряване на приложението. Интегрираните интерфейси с CANopen служат за многофункционално и мощно разширение на системата с допълнителни В/И модули или модули за управление.
Машина за асфалтиране
В мобилните машини и оборудване повечето функции се извършват от хидравлични системи. Електронното управление на клапани и помпи се превърна в стандарт за съвременните машини. Системата ecomatmobile на ifm осигурява изходи с ШИМ управление на тока и оптимизирани функции за управление на мощните изходи. В резултат на това интерфейсът между хидравликата и електрониката е независим от производителя.