- ecomatmobile
- Дисплеи
Дисплеи ecomatmobile
Устройства за управление и следене
Информативни: Цветен дисплей с графични възможности с елементи за управление |
С възможност за адаптиране: С възможност за програмиране с CODESYS съгласно IEC 61131-3 |
Универсални: Здрав корпус за монтаж върху повърхност или табло |
Подходящи за използване с камера: Версия с интерфейс за камери за мобилна употреба |
Комуникативни: Интерфейси CAN, Ethernet и USB за различни комуникационни задачи |
ecomatDisplay
В диалог с мобилната машина
Здравите интерфейси "човек-машина" (HMI) са програмируеми графични дисплеи за управление, настройка на параметри и експлоатация на мобилни машини и инсталации. Те могат да се използват заедно с мобилен контролер или като автономно решение. Данните и функциите на устройството се предават безопасно чрез CAN Етернет и USB интерфейси. Някои типове са оборудвани с допълнителен клавиш за навигация, потенциометър с функционален бутон, много свободно програмируеми функционални клавиши със задно осветяване или със сензорен екран. Устройствата са с повишена защита от EMC и имат одобрение на типа e1. Благодарение на високия клас на защита на корпуса модулите са подходящи за монтаж върху външно табло и върху повърхност, както и за монтиране на кабина на строителни машини, селскостопански машини или комунални автомобили.
Стабилни HMI за базови приложения | ||
---|---|---|
• Конструирани за оптимизирани по отношение на цената решения за машини |
Стабилни HMI за базови приложения | |
Стабилни HMI с 64-битови многоядрени процесори | ||
• Мощен, стабилен HMI с модерна 64-битова архитектура и сензорен екран-опция |
Стабилни HMI с 64-битови многоядрени процесори | |
Стабилни HMI с 32-битови едноядрени процесори | ||
• Устройства с функционални клавиши със задно осветяване RGB, с тактилна обратна връзка и сензорен екран-опция |
Стабилни HMI с 32-битови едноядрени процесори |