- ecomatmobile
- Енкодери и сензори за наклон
Енкодери и сензори за наклон
Сензори за мобилни машини
Надеждни: CAN интерфейс чрез конектор M12 |
Здрави: Устойчиви на вибрации и удари |
С разрешение: Одобрение на тип E1 от Kraftfahrt-Bundesamt (Федерално управление за автомобилен транспорт на Германия) |
Устойчиви: Широк температурен диапазон от –40 до 85°C |
Устойчиви на проникване: Висока устойчивост на проникване (IP 67/IP69K), отговаряща на изискванията за тежки условия на околната среда |
Многооборотни енкодери – точно откриване на позиции и ротационно движение
Многооборотните енкодери се използват за откриване на въртене или точно откриване на позиции за ротационни движения. Енкодерът разделя оборота на 4096 стъпки. Системата без предавателен механизъм използва ефекта на Виганд, за да се поддържат в запаметено състояние стойностите за позицията при прекъсване на захранването и липса на буферна батерия. Това означава, че точната позиция може да се предава към контролера без съпоставяне с референтна точка.
Сензори за наклон – висока точност на измерване на ъгли и позиции
Често хоризонталното подравняване на машини или на машинни части е важно изискване за надеждната работа. Сензорите за наклон са конструирани за откриване на ъглова позиция или за нивелиране на мобилни машини. Сензорите за наклон осигуряват висока точност на измерване в целия ъглов и температурен диапазон с ъгли на наклона по осите X и Y. Те имат CAN интерфейс (CANopen/SAE J1939) или IO-Link.
Сензори за мобилни машини | ||
---|---|---|
• Енкодери |
Към селектора | |
• Сензори за статичен наклон |
Към селектора | |
• Сензори за динамичен наклон |
Към селектора |