You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. ecomatmobile
  2. Индуктивни сензори

Индуктивни сензори

Сензори за мобилни машини

С разрешение:
Одобрение на тип E1 от Kraftfahrt-Bundesamt (Федерално управление за автомобилен транспорт на Германия)
Устойчиви:
Широк работен температурен диапазон
Устойчиви на проникване:
Висока устойчивост на проникване, отговаряща на изискванията за тежки условия на околната среда
Защита от излъчвания:
Голяма устойчивост на ЕМС в съответствие с автомобилните стандарти
Гъвкави:
Широк диапазон на входното напрежение

Откриване на позиция при тежки условия

За разлика от изискванията към устройствата за промишлена автоматизация изискванията към сензорите за мобилни приложения са много по-високи. Тъй като са монтирани на открити места, те трябва да отговарят на специални изисквания. Устройствата са конструирани по такъв начин, че да издържат на много големи удари и вибрации. Заедно с конекторите от серията ecolink EVM индуктивните сензори от серията M са отличната комбинация за мобилни приложения. Сензорите са с температурен диапазон -40...85°C, за да могат да работят надеждно при много ниски температури и когато са монтирани до горещи двигатели. Освен това устройствата са нечувствителни към бързи промени на температурата. Диапазонът на напрежението от 10V до 60V за мобилни сензори гарантира, че дори големите колебания на напрежението в бордовата система не оказват влияние върху действието. За да удовлетворят постоянно нарастващите изисквания по отношение на EMC в мобилните приложения, устройствата са с повишена устойчивост на EMC. Сензорите имат одобрение на тип Е1. С това одобрение на Германската федерална служба за автомобилното движение тяхното използване в пътни превозни средства е разрешено без краен срок за разрешението им за експлоатация.

Индуктивни сензори

• Употреба в мобилни машини

Към селектора