Индуктивни сензори
- Широк работен температурен диапазон
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Надеждно детектиране в следствие на малките допуски на датчика
- Намалено време за съхранение поради широката гама приложения
Какво означава индуктивни сензори?
Индуктивните сензори са електронни устройства, които се използват за откриване на метални предмети без физически контакт.
Как работят индуктивните сензори?
Индуктивните сензори работят на принципа на електромагнитната индукция. Те генерират електромагнитно поле и откриват промените, причинени от метални обекти. Когато метален обект се приближи, електромагнитното поле се променя и сензорът обработва тези промени. Индуктивните сензори са идеални за промишлени приложения благодарение на надеждността, дълготрайността и устойчивостта си на тежки условия на околната среда.
Какви са предимствата на индуктивните сензори?
- Безконтактно откриване: Премахва физическото износване и осигурява по-голяма надеждност.
- Универсалност: Може да открива метални предмети без пряка видимост и дори през неметални материали.
- Надеждност: Подходящи за приложения за откриване на наличие, преброяване, контрол на позицията и наблюдение на скоростта.
Дизайн и монтаж на индуктивни сензори
Индуктивните сензори се предлагат в различни форми и размери, включително версии за екраниран и неекраниран монтаж, с разстояние на задействане до 120 mm. Те са предназначени да издържат на тежки условия, със степен на защита IP67/68 и IP69K, и работят при температури между -40°C и 180°C. Конекторът M12 улеснява монтажа, като осигурява бързо и сигурно свързване. При ограничено пространство ifm предлага и варианти с вграден кабел.
В кои индустрии се използват индуктивните сензори?
Автомобилната промишленост:
- Наблюдение на положението на компонентите в сглобяващите линии.
- Откриване на метални детайли в роботизирани процеси.
Хранително-вкусовата промишленост:
- Контрол на позицията на оборудването в хигиенни условия.
- Откриване на метални части в процесите на опаковане.
Металообработващата промишленост:
- Откриване на детайли в машини с ЦПУ или преси.
- Наблюдение на положението на инструментите.
Опаковъчната промишленост:
- Откриване на метални частици в транспортни или дозиращи системи.
Фармацевтичната промишленост:
- Наблюдение на производственото оборудване в стерилни условия.
Промишлена автоматизация:
- Наблюдение на положението и движението по конвейерните ленти.
- Осигуряване на безопасността в опасните зони чрез сигнали за местоположение.
Машиностроенето:
- Откриване на метални части в тежко оборудване и машини.
Какви видове индуктивни сензори предлага ifm?
- Индуктивни сензори с IO-Link
- Индуктивни сензори, използвани в мобилни устройства
- Индуктивни сензори за безопасност
- Индуктивни сензори, използвани в хигиенни условия
- Индуктивни сензори, използвани в агресивни среди
- Индуктивни сензори, използвани в мобилни приложения и за смазване
- Индуктивни сензори, използвани в охлаждащи течности и смазочни материали