- Нововъведения в продуктите
- Сензори
- Невероятни работни характеристики с IO-Link в малък корпус M8
Невероятни работни характеристики с IO-Link в малък корпус M8
- Голям диапазон на регистриране, необходимо е минимално място
- Лесен монтаж и замяна благодарение на стандартния конектор M8
Подобрени характеристики благодарение на IO-Link
- Идеалното решение, където пространството е от първостепенна важност: дистанционна настройка на параметрите на IO-Link
- Гарантирана надеждност на процеса чрез следене на точката на превключване за откриване на износване
- Диагностични функции, като следене на вътрешната температура на модула, помагат за предотвратяване на неизправности
Отлични работни характеристики в малък корпус
С 3 mm (наравно с повърхността) и 6 mm (изпъкнал) диапазонът на регистриране е по-голям от стандартния на обикновените сензори M8. Благодарение на високата честота на превключване 600 Hz сензорите се справят и с нелесни задачи за откриване на позиция на места с ограничено пространство.
По-добри работни характеристики благодарение на IO-Link
Освен превключващия изход сензорът има интерфейс IO-Link. Възможна е също удобна дистанционна настройка на параметрите. Благодарение на високата точност потребителят може да следи точката на превключване с точност до най-близкия милиметър и да открива на ранен етап механични отклонения, напр. причинени от износване. Разширени диагностични функции, като интегрирано следене на температурата на модула, осигуряват допълнителна безопасност в инсталацията чрез изпращане на ранни предупреждения в критични приложения.