Ъглова скоба
E10734
ANGLE BRACKET M8
Ъглова скоба
E10734
ANGLE BRACKET M8
- За монтиране на цилиндрични датчици
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- За автономен монтаж
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за тип M8 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 14,3 |
---|---|
Размери [mm] | 25 x 33 x 23 |
Материал | неръждаема стомана (1.4301 / 304) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|