Монтажна скоба за сензорите за положение
E11521
MOUNTING CLAMP M8
Монтажна скоба за сензорите за положение
E11521
MOUNTING CLAMP M8
- Краен ограничител за определена позиция на монтаж
- Безопасно фиксиране на датчика с монтаж чрез пружинен фиксатор
- За монтиране на цилиндрични датчици
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Надеждно монтиране върху повърхност чрез два винта
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | с твърда опора |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 4,3 |
---|---|
Размери [mm] | 15 x 20 x 22 |
Вътрешен диаметър [mm] | 8 |
Материал | PC |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|