You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. AL1060

IO-Link интерфейс

AL1060

IO-Link Master USB 1P IP67

IO-Link интерфейс

AL1060

IO-Link Master USB 1P IP67

  • За свързване на датчици, които могат да работят с IO-Link, към компютър
  • за бърза и лесна настройка на параметри и настройка на IO-Link устройства
  • здрави M12 конектори за полеви приложения , захранване и сензорна комуникация
  • Ясно видими светодиоди за показване на работата, състоянието на превключване и грешка
  • Четене на измерените стойности за тока, технологичните стойности и настройките на параметрите
Цената е за 1 бр. без ДДС
артикулът се доставя без софтуер за настройка на параметри

  • ce
  • ukca
  • cul
Приложение
Приложение настройка на параметрите и анализ на единици
Електрически показатели
Номинално напрежение DC [V] 5; (USB)
Консумация на ток [mA] < 1100; (USB)
Клас на защита III
Захранване на сензора 24 V DC
Захранване на сензора - AUX
Текущ рейтинг за порт [A] 0,65
Захранване на сензора - USB
Текущ рейтинг за порт [A] 0,15
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 2
Входове
Брой цифрови входове 2; (IO-Link порт Class A : 1 x 2)
Нивото на превключване е високо [V] 11...30
Нивото на превключване е ниско [V] 0...5
Цифрови входове за защита от късо съединение да
Изходи
Брой цифрови изходи 2; (IO-Link порт Class A: 1 x 2)
Макс. работен ток за изход [mA] 150
Устойчив на късо съединение да
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link; USB
Брой USB интерфейси 1
IO-Link Master
Тип трансфер COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
Брой портове клас А 1
USB
Версия USB 2.0
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...50
Температура на съхранение [°C] -25...85
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 90
Защита IP 65; IP 67
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
MTTF [Години] 290
Механични данни
Тегло [g] 143,7
Материал корпус: PA; Конектор: PA; гайка: месинг с никелирано покритие
Уплътнителен материал FKM
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
PWR 1 x Светодиод, зелен / червен Захранване
IO-Link 1 x Светодиод, зелен / червен комуникация
DI/DO 1 x Светодиод, оранжев цифров вход / изход
Аксесоари
Аксесоари (като опция)
Импулсно захранване 24 V DC:, M12 A-coded, E80121
iUSB кабел: 1 m, E12689
Свързващ кабел: 1 m, M12 A-coded, EVC012
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - AUX
Конектор: M12; кодиране: A
Електрическо свързване - IO-Link
Конектор: M12; кодиране: A; уплътнение: FKM
Електрическо свързване - USB
; кодиране: B