- Переваги IO-Link
- Вибір товару
Вибір продукту польового модуля
Наш широкий асортимент розділений на 3 категорії PerformanceLine, DataLine та StandardLine.
Кожна категорія пропонує різні переваги для вашого застосування та вимог. Відмінності в живленні, системах шин, ІТ підключенні та інших особливостях можна побачити в наступних оглядових таблицях.
Зміст
|
SolutionBlock
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| AL15xx | AL14xx | AL13xx | AL11xx | AL19xx | |
| Шлейфовий ланцюг | Живлення + польова шина + IIoT | Живлення + польова шина | Польова шина | ||
| Потужність |
M12 L-код 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 A-код 3,9 A (US) |
Кліткові затискачі 3.9A (US) |
||
| Польова шина | PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET |
PROFINET |
PROFINET |
PROFINET |
| мультипротокольний | |||||
| IIoT порт | HTTP(S) JSON MQTT OPC UA |
HTTP(S), JSON, MQTT | HTTP(S), JSON, MQTT | ||
| Вихідна потужність | 4A | 2A | 300 мА | ||
| Обмеження струму | на одного майстра US/UA | на порт (регульоване) | на одного майстра | ||
| Вимірювання струму | Так | Ні | |||
| Тип 8-портовий майстер |
4x B-порт 4x А-порт |
8x А-порт |
|||
| Тип 4-портовий майстер | 4x B-порт | 4x А-порт | |||
| Ступінь захисту |
IP67 (помаранчевий) IP69K (сірий) |
IP20 |
|||
|
Матеріал Конектори/розетки |
Латунь нікельована (помаранчевий) Нержавіюча сталь (сірий) |
PA | |||
|
|
|
|
StandardLine
|
|
|---|---|---|---|---|
| AL41xx | AL43xx | AL40xx | AL42xx | |
| Шлейфовий ланцюг | Живлення + польова шина | Польова шина | Польова шина | |
| Потужність |
M12 L-код 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 A-код 3,9 A (US) |
M12 A-код 3,9 A (US) 4A (UA) |
|
| Порти | M12 A-код 8 x 2 DI |
M12 A-код 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
M12 A-код 8 x 2 DI |
M12 A-код 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
| Польова шина | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP |
| Вихідна потужність | 3.6 A (порт 1+2) 3.6 A (порт 3+4) |
3.6 A (порт 1-4) | ||
| Обмеження струму | на модуль | на порт (регульоване) | на модуль | на модуль |
| Вимірювання струму | ||||
| Функція лічильника | CTU (Лічильник вгору) CTD (Лічильник вниз) CTUD (Лічильник вгору-вниз) CTDIR (Лічильник напрямку) |
|||
| Функція перемикання виходу SSC (лічильник) |
одноточкова двоточкова віконна засувка |
одноточкова двоточкова віконна засувка |
||
| Ступінь захисту |
IP67 (помаранчевий) IP69K (сірий) |
|||
|
Матеріал Конектори/розетки |
Латунь нікельована (помаранчевий) Нержавіюча сталь (сірий) |
|||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| AL315x | AL310x | AL305x | AL300x | |
| Шлейфовий ланцюг | Живлення + польова шина | Польова шина | ||
| Потужність |
M12 L-код 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 A-код 100 мA (US) |
||
| Ethernet | M12 D-код 6 порт |
|||
| Версія | Некерований | |||
| Польова шина | TCP/IP EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET | TCP/IP EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET |
| Швидкість передачі | 10 MБіт/с 100 MБіт/с |
|||
| Блокування | LLDP PTCP 01:80:C2:00:00:0E |
LLDP PTCP 01:80:C2:00:00:0E |
||
| Ступінь захисту |
IP67 (помаранчевий) IP69K (сірий) |
|||
|
Матеріал Конектори/розетки |
Латунь нікельована (помаранчевий) Нержавіюча сталь (сірий) |
|||