- IO-Link — головна сторінка
- Налаштування пристрою
- moneo configure
Налаштування пристроїв IO-Link за допомогою moneo configure
moneo configure — це безплатне рішення від ifm для параметризації продуктів IO-Link. moneo configure, що є частиною зростаючої програмної платформи IIoT від ifm під назвою moneo, установлюється на ваш ПК з ОС Windows і надає централізований інструмент для виявлення, параметризації, візуалізації та діагностики пристроїв IO-Link незалежно від виробника.
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача спрощує налаштування пристрою і скорочує час уведення обладнання в експлуатацію; moneo blue бездротовим способом підключає пристрої IO-Link на платформах iOS або Android через Bluetooth.
Налаштуйте пристрої IO-Link
- Знайдіть усі пристрої IO-Link, підключені до мережі
- Налаштуйте IP-адреси головних вузлів IO-Link від ifm
- Зчитування та запис параметрів для всіх датчиків і пристроїв IO-Link
- Онлайн й офлайн налаштування параметрів датчиків і пристроїв IO-Link
- Підтримка датчиків і пристроїв IO-Link сторонніх виробників із файлами IODD
Візуалізація
- Автоматичне створення панелі моніторингу без будь-яких налаштувань користувача
- Швидко переглядайте значення в реальному часі з датчиків й пристроїв IO-Link
- Переглядайте історію короткострокових тенденцій
Керування IODD
- Переглядайте локальні й онлайн-каталоги IODD
- Установлюйте оновлення
- Імпортуйте файли IODD
Керування записом даних параметрів
Просте налаштування та заміна пристроїв IO-Link за допомогою лише одного інструмента
Інструмент для всіх IO-Link пристроїв
Незалежне від виробника налаштування пристрою (онлайн чи офлайн) з інтегрованим керуванням IODD
Огляд усіх пристроїв IO-Link у мережі
Сканування складної мережі IO-Link з головними вузлами й пристроями
Динамічна кабіна
Паралельна візуалізація значень і параметрів процесу
Підключення пристроїв до moneo configure за допомогою USB-адаптера
moneo configure підключає пристрої через USB та Ethernet. Докладніше читайте нижче або отримайте додаткову інформацію про налаштування та підтримку IO-Link.
Підключення за допомогою інтерфейсу USB IO-Link AL1060
Переваги
- Живлення датчика через USB (кабель входить до комплекту ZZ1060)
- Переносний
Недоліки
- Одночасно можна підключити лише один пристрій
Переваги
- Підключення до кількох головних вузлів і пристроїв одночасно
- Доступ до пристроїв без зміни/відключення наявної проводки керування
Недоліки
- Для роботи головного вузла IO-Link потрібно окреме джерело живлення на 24 В постійного струму
- Створіть свій обліковий запис my ifm та увійдіть у нього
- Завантажте пробну версію (файл EXE) безплатно
Після встановлення moneo й входу в обліковий запис автоматично з'являється перелік типів активації.
Виберіть «Активація безкоштовної ліцензії moneo configure».
Виберіть «Безкоштовне moneo configure SA» у розділі доступних ліцензій.
Після вибору ліцензії та натискання кнопки «Далі» розпочнеться процес активації.
Тепер ви готові налаштувати свої головні вузли й пристрої IO-Link.