• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Переваги IO-Link
  2. Вибір товару
  3. Головний вузол IO-Link SolutionBlock

Головний вузол IO-Link SolutionBlock

Вітаємо в майбутньому промислової автоматизації.

Сучасна промисловість стикається зі щораз вищими вимогами: вона потребує потужних, гнучких і сумісних рішень, які можна легко інтегрувати як на рівні ОТ, так і на рівні ІТ. Новий головний вузол SolutionBlock IO-Link від ifm задовольняє ці вимоги завдяки інноваційним технологіям і широкому спектру функцій спеціально розроблених для завдань Індустрії 4.0.

Детально про SolutionBlock

Переваги продукту SolutionBlock

Багатопротокольний для PROFINET та EtherNet/IP

Інтегрована підтримка кількох протоколів значно скорочує різноманітність продуктів для наших клієнтів. Завдяки сумісності з PROFINET та EtherNet/IP один головний вузол IO-Link можна використовувати в різних мережах, що знижує складність і витрати на зберігання. Така універсальність робить його ідеальним рішенням для компаній, яким потрібні гнучкі й масштабовані рішення.

Інтегрований сервер OPC UA

Вбудований сервер OPC UA забезпечує плавну інтеграцію в наявні структури даних IoT. Ця відкрита, незалежна від виробника комунікаційна платформа забезпечує стандартизований обмін даними між різними пристроями й системами. Це підвищує прозорість процесів і створює основу для предиктивного обслуговування та прийняття рішень на основі даних.

Інтерпретатор IODD

Інтерпретатор IODD забезпечує автоматичну оцінку й переклад даних датчиків. Значення параметрів процесу, як-от температура чи витрата, виводяться не у вигляді неопрацьованих даних, а в зрозумілих одиницях, як-от °C чи м³/год. Ця функція економить час під час інтеграції та спрощує аналіз даних.

Функція послідовного підключення

Стандартизована технологія підключення M12 забезпечує просте послідовне підключення для джерела живлення, польової шини та зв'язку IIoT. Це означає менший обсяг робіт із прокладання кабелів, простішу інтеграцію та значну економію коштів. Ця функція є вирішальною перевагою, особливо у великих системах або приміщеннях з обмеженим простором.

Безпека з OPC UA, MQTT(s) та HTTP(s)

Підтримка OPC UA, MQTT та REST API у форматі JSON означає, що головний вузол IO-Link пропонує гнучкі можливості зв'язку для сучасних систем IIoT.

У той час як OPC UA і MQTT базуються на TCP/IP, REST API забезпечує обмін даними через HTTP. JSON — стандартизований формат даних для структурованої передачі інформації.

А головний вузол IO-Link підтримує OPC UA, MQTT та HTTP, гарантуючи в такий спосіб безпечну передачу даних. Ці протоколи гарантують шифрування даних та захист від несанкціонованого доступу, що є вирішальною перевагою в умовах дедалі більше мережевого промислового середовища, де особлива увага приділяється безпеці. Отже, головний вузол IO-Link поєднує рівні IT та OT, використовуючи найвищий рівень безпеки.

Скорочення даних за допомогою moneo

Багато датчиків надають великі обсяги даних, які не завжди потрібні. Інтеграція moneo дає змогу попередньо опрацьовувати й скорочувати ці дані. Це мінімізує навантаження на мережі та ІТ-системи й забезпечує ефективніше використання наявних ресурсів.

Мережевий протокол часу (NTP)

Завдяки інтеграції мережевого протоколу часу (NTP) синхронізація пристроїв у мережі гарантується з точністю до мілісекунди. Це особливо важливо в критичних застосуваннях, де точна координація всіх компонентів системи має вирішальне значення.

Огляд системи

Приклад Y-шляху ifm SolutionBlock

Підключення системи

Головний вузол IO-Link та SolutionBlock — порівняння продуктів

       
AL13   AL15 — SolutionBlock   AL14
Функція послідовного підключення
Для польової шини
  Функція послідовного підключення
Для живлення, польової шини та зв'язку IIoT
  Функція послідовного підключення
Для польової шини й живлення
Живлення
A-кодоване M12, 3,9 А (US)
  Живлення
L-кодоване M12, 16 А (US), 16 А (UA)
  Живлення
L-кодоване M12, 16 А (US), 16 А (UA)


Польова шина
AL130x: PROFINET
AL132x: EtherNet/IP
AL133x: EtherCat
AL134x: Modbus TCP
AL135x: IIoT
AL137x: POWERLINK
 

Польова шина
AL159x: Багатопротокольна підтримка для
PROFINET та EtherNet/IP
 

Польова шина
AL140x: PROFINET
AL142x: EtherNet/IP
AL143x: EtherCat
Макс. загальний струм навантаження
300 мА
  Макс. загальний струм навантаження
4 A
  Макс. загальний струм навантаження
2 A
Вхід/вихід
16 налаштовуваних, 16 цифрових входів, 8 цифрових виходів
  Вхід/вихід
16 налаштовуваних, 12 цифрових
  Вхід/вихід
16 налаштовуваних, 12 цифрових входів/виходів
Сервер OPC UA   Сервер OPC UA
Полегшує інтеграцію в структури даних IoT
  Сервер OPC UA
MQTT/JSON
Додатково підтримує лише HTTP
  MQTT/JSON
Також HTTP/MQTT для безпечної передачі даних
  MQTT/JSON
TLS-шифрування   TLS-шифрування
Для безпечної, зашифрованої передачі даних
  TLS-шифрування
Інтерпретатор IODD   Інтерпретатор IODD
Опрацювання різних IODD для перетворення даних датчиків на зрозумілу інформацію
  Інтерпретатор IODD
Скорочення даних за допомогою moneo   Скорочення даних
за допомогою moneo

Оптимізація обсягу даних і навантаження на мережу
  Скорочення даних за допомогою moneo
Підтримка NTP   Підтримка NTP
Синхронізація часу з точністю до мілісекунди для застосувань, критичних до часу
  Підтримка NTP
Переглянути AL13XX ➜  

Переглянути AL1590 (охолоджувальна рідина) ➜

Переглянути AL1591 (харчові продукти) ➜

  Переглянути AL14XX ➜

SolutionBlock — Поширені запитання