- Переваги IO-Link
- Вибір товару
- Модулі IO-Link
Польові модулі IO-Link
Головні вузли IO-Link від ifm — це ідеальне рішення для децентралізованого збору сигналів датчиків у польових умовах, на заводі або в обладнанні, без використання шафи керування. Продуктивність інфраструктури IO-Link значно підвищується за рахунок модулів IO-Link. Вони мають входи й виходи для двійкових, аналогових і цифрових сигналів, а також можуть керувати виконавчими механізмами. Переваги: Весь діалог між контролером, датчиками й виконавчими механізмами зручно здійснюється через топологію IO-Link. Водночас усі дані доступні на рівні ІТ для оцінки й оптимізації процесів.
Це зручне рішення є унікальним на ринку й забезпечує виняткову гнучкість, особливо в невеликих системах!
Переваги цієї лінійки продуктів:
- Міцний пластиковий корпус зі ступенем захисту IP67/68/69K
- Відмінна стійкість до ударів і вібрації
- Для використання в промислових і гігієнічних цілях
- Цифрові вхідні фільтри й потужні виходи
- Типи з електричним поділом різних джерел напруги й IO-Link
- Типи з вільно налаштовуваними входами й виходами (двійкові й аналогові)
- Цифрові вхідні фільтри для попереднього опрацювання сигналу
- Діагностичні можливості
- Технологія ifm ecolink
Ваші переваги:
- Проста можливість розширення входів і виходів безпосередньо на місці через IO-Link
- Економія за рахунок гнучкого компонування та конфігурації модулів
- Менше часу потрібно для встановлення та налаштування
- Спрощене визначення місця несправності
- Стандартизація машин за рахунок модульної концепції
Ми пропонуємо великий і різноманітний асортимент продукції для широкого спектру застосувань й областей використання. Модулі доступні у двох дизайнах:
- Помаранчевий польовий модуль серії Coolant стійкий до впливу оливи й охолоджувальних рідин і підходить для загальнопромислового застосування.
- Сірий модуль ідеально підходить для гігієнічних і харчових застосувань завдяки матеріалу, який використовується для корпусу. Він має високий рівень захисту IP 68 / IP 69K.
Основна відмінність проводиться між Standard/PerformanceLine та BasicLine.
| Багатопортовий | DI / DO з можливістю налаштування | DI | DO | Al | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coolant | AL2605 | AL2607 | AL2305 | AL2303 | AL2301 | AL2627 | AL2325 | AL2323 | AL2321 | AL5021 | AL2340 | AL2341 | AL2330 | AL2331 | AL2336 | AL2384 |
| Food | AL2507 | AL2205 | AL2203 | AL2201 | AL2527 | AL2225 | AL2223 | AL2221 | AL2240 | AL2241 | AL2230 | AL2231 | AL2236 | AL2284 | ||
| Порти | 8x M12 | 8x M12 | відкритий кінець кабелю |
6x M12 | 10x M12 | 6x M12 | 10x M12 | 6x M12 | 4x M12 | |||||||
| Макс. входи/виходи (контакт 4+2) |
16 | 16 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 4 | ||||||||
| Подача напруги | зовнішньо M12 L-code |
зовнішньо M12 A-code |
B-порт | А-порт | зовнішньо M12 L-code |
зовнішньо M12 A-code |
B-порт | А-порт | А-порт | зовнішньо M12 A-code |
А-порт | |||||
| Можливі двійкові вхідні сигнали |
16 DI | 12 DI | 20 DI | |||||||||||||
| Можливі аналогові вхідні сигнали |
8 AI (0...10 В, 4...20 мА) |
4 RTD (PT100, PT1000, TCK, TJK) |
||||||||||||||
| Можливі вхідні частоти |
2x fl 0...3000 Гц |
|||||||||||||||
| Можливі двійкові вихідні сигнали |
16 DO | 12 DO | 20 DO | 12 DO | ||||||||||||
| Можливі аналогові вихідні сигнали |
||||||||||||||||
| Можливі вихідні сигнали ШІМ/ШІМ-I |
8 ШІМ 2 ШІМ-I |
|||||||||||||||
| Електричне розділення US / UA |
||||||||||||||||
| Номінальний струм на порт | 2 А | 1,8 А | 1 А | 2 А | 1,8 А | 1 А | 1,8 А | |||||||||
| Номінальний струм на модуль | 16 А | 2x 1,8 А | 1 А | 16 А | 2x 1,8 А | 1 А | 2x 1,8 А | |||||||||
| без взаємодії згідно PL-d (детальніше) |
||||||||||||||||
| Ступінь захисту | Серія Coolant (помаранчевий) IP 67 Серія Food (сірий) IP 69k |
|||||||||||||||
| Матеріал роз'єму / гнізда | Серія Coolant (помаранчевий) - нікельована латунь Серія Food (сірий) - нержавка сталь |
|||||||||||||||
| DI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coolant | AL2400 | AL2401 | AL2410 | AL2411 |
| Порти | 4x M12 | 8x M12 | 4x M8 | 8x M8 |
| Макс. кількість входів (контакт 4+2) |
8 | 16 | 4 | 8 |
| Подача напруги | внутрішньо, А-порт | |||
| Можливі двійкові вхідні сигнали |
8 DI | 16 DI | 4 DI | 8 DI |
| Можливі аналогові вхідні сигнали |
||||
| Можливі двійкові вихідні сигнали |
||||
| Можливі аналогові вихідні сигнали |
||||
| Електричне розділення US / UA | ||||
| Номінальний струм на модуль | ||||
| Ступінь захисту | IP67 | |||
| Матеріал роз'єму / гнізда | нікельована латунь | |||
Ми пропонуємо широкий спектр варіантів живлення для наших IO-Link модулів, щоб задовольнити різні вимоги в даній галузі. У поєднанні з відповідними головними вузлами IO-Link це забезпечує вам максимальну гнучкість.
Варіанти живлення
Для живлення модуля IO-Link, а також датчиків і виконавчих механізмів на місці експлуатації доступно до 3 різні джерела напруги (контакти) на модуль.
US = живлення від головного вузла
UA = зовнішнє джерело живлення для виконавчого механізму
UAi = зовнішнє джерело живлення для датчика
MP = модуль із цифровими входами й виходами й аналоговими входами
DX = модуль із цифровими входами й виходами
DI = модуль із цифровими входами
DO = модуль із цифровими виходами
Зауважте, якщо модуль IO-Link живиться від B-порту, датчики живитимуться через UA разом із виконавчими механізмами.
Це означає, що якщо UA перерветься, датчики також припинять роботу.
З цієї причини ми пропонуємо версії із зовнішнім джерелом напруги, у яких UAi та UA розділені.
Джерело напруги — Performance та StandardLine
Відсутність взаємодії в застосуваннях, пов'язаних із безпекою
У класичній технології безпеки подача напруги на небезпечні виконавчі механізми (UA) відключається централізовано за допомогою реле безпеки.
Проте в сучасних децентралізованих системах польових шин керування виконавчими механізмами здійснюється через «небезпечні» виходи модулів введення/виведення, у той час як подача напруги на ці модулі введення/виведення дедалі частіше відключається централізовано через реле безпеки, розташоване вище потоком, або контролер безпеки.
Теоретично може виникнути несправність у небезпечних модулях введення/виведення, унаслідок чого вихідний сигнал продовжуватиме подаватися через US, навіть якщо UA відключено. Нові модулі DX PerformanceLine спроєктовані так, щоб унеможливити цю теоретичну помилку ⇒ виключення помилок.
Примітка: Ці модулі введення/виведення не виконують роль реле безпеки в сенсі функціональної безпеки.
У цьому контексті часто використовують термін «пасивна безпека». Цей термін вводить в оману, оскільки він має на увазі якийсь запобіжний пристрій. Ось чому ми прямо говоримо про «невзаємодію» та «виключення помилок».