- Valf Sensörleri
- MVQ hakkında daha fazlasını öğrenin
Akıllı Valf Sensörü Hakkında Daha Fazlasını Öğrenin
Yeni Nesil Valf İzleme
Valf geri bildirim sistemleri, zaman içinde daha da iyileştirildi.
Günümüzde, birçok eski sistem hâlâ kullanılıyor.
- Eski nesil: geri bildirim yok, sadece görsel bildirim.
- Eski nesil: mekanik anahtar kutuları: hatalara meyilli, ileri düzeyde aşınma, yüksek bakım gereksinimi.
- Eski nesil: indüktif sensör: Bu ürünler, mekanik anahtarlarla ilgili sorunları çözer, fakat sadece "açık" ve "kapalı" son konumlarını bildirir.
- Eski nesil: Akıllı valf sensörü: Sensör, sürekli konum tespiti aracılığıyla, potansiyel valf sorunlarını hisseder ve algılar, bu sayede bu sorunlar herhangi bir pahalı arıza süresi ortaya çıkmadan önce çözülebilir.
Conta Hasarını Algılama
Akıllı Valf Sensörü, Valf Sorunlarını Erken Bir Aşamada Algılar
Tedarik edilen yetersiz kalitedeki hammaddeler, yapışkan veya viskoz maddeler, aşınmış borular veya katı maddeleri ve yağları emen bir toplama sistemi, bir valfin tamamen kapanmamasına neden olabilir.
Yaklaşmakta olan acil durumları algıladığı için, valfın son konumuna ek olarak kapanma ve açılma sürelerini de izleme seçeneği, bakım, malzeme ve , planlanmamış arıza süreleri için gereken on binlerce Lira’nın harcanmasını kolayca engelleyebilir.
IO-Link’in Faydaları: Tepki Göstermek Yerine Harekete Geçmek
Üretim sırasında valfler, proses teknolojisi alanında önemli bir role sahiptir. Ürün kalitesi, büyük ölçüde valflerin düzgün çalışmasına bağlıdır.
Akıllı valf sensörünün en doğru şekilde sürekli konum bildirimi ile operatörler artık tam bir proses şeffaflığına sahip ve sabit üretim kalitesini her zaman sağlayabiliyorlar. Kritik bakım görevlerinde, olması yakın arızaların erken bildirilmesi, güncel gereklilikleri temel alan bakım sayesinde planlanmamış üretim duraklamalarını önler.
IO-Link ile Valf İzleme
- Valflerin açılma ve kapanma sürelerindeki sapmalar konusunda erken uyarı yapılması, üretim kalitesinin düşmesini engeller.
- Görsel izleme için, ventil konumu bir kullanıcı arayüzünde gerçek zamanlı olarak gösterilebilir.
- Blokajlar ve kaçakların derhal bildirilmesi, kusursuz bir üretim kalitesini garanti eder.
- Açılma ve kapanma sürelerindeki değişiklikler bir zaman damgasıyla gösterilir. Bu, güncel gereklikleri temel alan bakım önlemlerinin planlanmasını basitleştirir.
Müşteri Referansı
Endüstri 4.0 yolunda, PMC Ouvrie, IO-Link'in yardımıyla süreçlerini otomatikleştirerek, önemli ölçüde daha kararlı ve güvenilir hale getirdi.
Dynavia tohum işleme prosesinin verimliliği, IO-Link ve akıllı valf sensörü kullanılarak önemli ölçüde geliştirildi.
Dynavia, büyümeyi desteklemek için tohumları gübreyle kaplama konusunda uzmanlaşmış bir şirkettir. Şirket, akıllı valf sensörü de dahil olmak üzere Endüstri 4.0'ın birçok özelliğini uyguladı. Bu sensör, sadece son konum dışında çok daha fazla bilgi sağlar. Bakım ve operasyon ekipleri daha etkin ve güvenilir bir şekilde müdahale edebildiği için, planlanmayan arıza süreleri azaltılmıştır.
Teknoloji
Akıllı valf sensörü, çeyrek tur valflerin konumunu algılamak için manyetik teknolojiden faydalanır. Sürekli bir geri bildirim sinyali sağlar; ventil konumu, elektrik kesilmesi durumunda bile korunur.
Mekanik anahtar kutuları, valf konum bildirimi için hâlâ kullanılmaktadır. Ancak valf geri bildirim sistemlerinin ikinci nesliyle sağlanan çözüm genelde nem girmesine karşı yeterli düzeyde korunamamakta, dolayısıyla bu, prosesle ilgili arızalara neden olabilmektedir. Akıllı valf sensörü, IP67 koruma sınıfına sahiptir, bu sayede rutubet ve neme karşı ideal düzeyde korunur.
Anahtar kutularının basit ve güvenilir alternatifi
Mekanik anahtarlar (2. nesil) |
Akıllı valf sensörü (4. nesil) |
|
---|---|---|
Uygulamadaki kullanım ömrü | Mekanik parçalar aşındığı, kırıldığı veya eğildiği için kısa ömürlü. | Aşınabilen hareketli parçalara ihtiyaç duymadığı için uzun ömürlü sensör teknolojisi |
Ventil konumunun geri bildirimi | valf açık valf kapalı |
Son konum ve sürekli konum. Tortular ve blokajlar konusunda uyarı. |
Boyutlar | Genelde büyük ve hantaldır. Bu, valfi takmak için gereken alanı azaltır. | Kompakt muhafaza, değerli montaj alanından tasarruf etmeyi sağlar |
Kurulum | Birkaç bileşenin takılması ve ayarlanması gerektiği için genelde karmaşıktır. | Sensör, birkaç dakikada takılabilir. |