- Valf Sensörleri
- Ventil aktüatörleri
Ventil Aktüatörleri için Konum Bildirimi
İki Konumu Bir Sensörle Tespit Edin:
Valf sensörü, prensip olarak, bir muhafaza içinde üst üste yerleştirilmiş olan iki indüktif sensörden oluşur. Hedef diskin yönüne bağlı olarak üst veya alt sensör devreye girer.
Avantajları:
Sistem temassız bir şekilde çalışır ve kesinlikle aşınmaz. Bu, maksimum güvenilirlik ve uzun bir kullanım ömrü sağlar.
Hedef Diskler İki Tasarımda Mevcuttur:
Hedef ofsetinin 90 olduğu standart uygulamalar için veya ayarlanabilir bir anahtarlama açısı ile birlikte.
Önceden takılan sönümleme elemanları kurulum çalışmalarını asgariye indirir.
Hedef diskin yönü dışarıdan görülebilir. Bu sayede, karmaşık ayarlama işlemleri olmadan milin ucuna kolayca takılabilir ve sabitlenebilir. Hedef diskler, 30 mm veya 20 mm'lik (adaptörlü) bir mil yüksekliği için tasarlanmıştır. Sensörler ve hedef diskler, standartlaştırılmış mekanik boyutlar ve delik merkezleri sayesinde ortak aktüatörlere takılabilir.
Sürekli Güvenilir:
Temassız indüktif anahtarlama prensibi sayesinde aşınmaz.
Sadece korozyona uğramayan malzemeler kullanıldığı için uzun kullanım ömrü.
Anında Çalışmaya Hazır:
Hızlı montaj için koordine edilmiş sabitleme aksesuarları.
Ventil Konumunun Görünümü:
Sensördeki LED'ler, ventil konumunu gösterir. Hedef diskteki konum göstergesi, ventil konumunun uzaktan da açıkça görülebilmesini sağlar.
Standarda Uygun NAMUR Valfı:
Aktüatörlerdeki üniform bağlantı noktalarına yönelik VDI/VDE 3845 sayılı Alman Standardı'na e karşılık gelir.
AS-i Bağlantısına Sahip Pnömatik Çeyrek Tur Aktuatörlerde Konum Bildirimi
Konum Bildirimi ve Valf Kontrolü
T ailesinin ifm valf sensörleri, konum izlemek ve solenoid ventiller aracılığıyla pnömatik ventil aktüatörlerini kontrol etmek için kullanılır.
2 telli bir bus kablosu kullanılarak, klasik kablolamaya göre daha düşük maliyetli bir çözümle AS-i Master'a maksimum iki giriş ve çıkış sinyali aktarılır.
Tek bir AS-i Master ile maksimum 62 aktüatör ve solenoid izlenebilir ve anahtarlanabilir. Teşhis amacıyla, valfta tel kopması ve kısa devre durumları izlenir. Bu, ek güvenlik sağlar.
Sistem Çözümü:
AS-i, birinci alan düzleminin aktüatörleri ve sensörlerinin bus bağlantılarına yönelik üreticiden bağımsız bir standarttır. ifm electronic, AS-i'yi hepsi bir arada bir çözüm olarak sunar.
Güvenilir:
Gelişmiş AS-i teknolojisi, yüksek güvenilirlik ve makine çalışma süresi sağlar.
Basit:
Modüler yapı ve esnek bağlantı tekniği, AS arayüz sistemine kolay entegrasyon olanağı sağlar.
Maliyet Optimizasyonu:
İki telli bir yassı kablo, karmaşık paralel kablo döşeme gerekliliğini ortadan kaldırarak verileri ve enerjiyi iletir.